- Podem atuar como buchas de posicionamento e de guia
- Simplificam o processo de perfuração padronizado
- Não é necessário medir os pontos de perfuração novamente
- A broca não oscila e é estável
- Bom resultado constante devido a um ângulo de penetração fixo
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
peça endurecida em 740 ±80 HV 10 e retificada.
Indicação
Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Indicação de desenho
Forma A: Furo arredondado em uma extremidade
Forma B: Furo arredondado em ambas as extremidades
1) Chanfro de inserção ou rebordo de centragem
Forma B: Furo arredondado em ambas as extremidades
1) Chanfro de inserção ou rebordo de centragem
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.