Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Aço cementado.
Versão
peça endurecida em 740 ±80 HV 10 e retificada.
Indicação
Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Indicação de desenho
Forma A: Furo arredondado em uma extremidade
Forma B: Furo arredondado em ambas as extremidades

1) Chanfro de inserção ou rebordo de centragem

Outros clientes também compraram