Buchas de guia para brocas
Drill bushes help to guide the drill directly into the drilling jig. Using drill bushes simplifies and optimises the drilling process at the workplace.
Buchas de guia para furação da KIPP
As buchas de guia para furação são componentes indispensáveis na tecnologia de fabricação e metalurgia. Elas desempenham um papel central, especialmente quando se trata de precisão. Esses dispositivos de controle e operação são usados para guiar com precisão furações, alargadores ou outras ferramentas cilíndricas durante o processo de usinagem.
Isso garante que os furos sejam feitos com um desvio mínimo da dimensão nominal. Isso é particularmente importante nos processos de fabricação modernos. A importância das buchas de guia para furação se estende por várias áreas de aplicação, desde máquinas CNC até a fabricação de ferramentas e dispositivos. Os dispositivos de controle e operação desempenham um papel importante, principalmente na produção em série, pois garantem a alta qualidade e a precisão do ajuste dos componentes de forma consistente.
Dependendo da aplicação, diferentes tipos de buchas são usados para atender aos requisitos de flexibilidade e durabilidade. O uso de buchas de guia para furação garante uma precisão dimensional consistentemente alta, muitas vezes na faixa de micrômetros.
Buchas de guia para furação da KIPP
O que é uma bucha de guia para furação?
Buchas de guia para furação DIN 172 – Buchas prensadas com cabeça
Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179
Quais são as vantagens das buchas de guia para furação?
Seleção da bucha de guia para furação correta
Por que adquirir buchas de guia para furação da KIPP?
O que é uma bucha de guia para furação?
As buchas de guia para furação são dispositivos de controle e operação cilíndricos de aço endurecido. Eles formam o elemento de guia para furações ou outras ferramentas para garantir uma perfuração precisa. Além disso, as buchas permitem um processo de perfuração padronizado e facilitam as aplicações de posicionamento na engenharia mecânica e na construção de equipamentos. É por isso que elas também são conhecidas como buchas de posicionamento.
O uso de buchas não apenas simplifica e otimiza o processo de perfuração. Em combinação com pinos de retenção ou pinos de posicionamento, esses dispositivos de controle e operação apoiam os processos de fixação e facilitam o alinhamento das peças de montagem.
Na KIPP, você encontrará duas versões de buchas de guia para furação ou buchas de posicionamento de acordo com as normas DIN 179 e DIN 172, que estão disponíveis em vários comprimentos e formas.
Buchas de guia para furação DIN 172 – Buchas prensadas com cabeça
As buchas de guia prensadas com cabeça da KIPP são fabricadas conforme a norma DIN 172. Elas são de aço cementado especial e são endurecidas e polidas.
A norma DIN 172 especifica as dimensões e as tolerâncias para buchas de guia prensadas com cabeça. Entre elas, destacam-se:
- O diâmetro da bucha de guia para furação (diâmetro interno e externo)
- A altura do colar e o comprimento total
- Tolerâncias de ajuste especificadas para uma guia ideal da ferramenta
As buchas de guia prensadas com cabeça DIN 172 têm formato cilíndrico com um colar fixado na lateral. Isso serve como um batente e garante o travamento axial e o posicionamento preciso. O colar também evita que a bucha de guia para furação deslize para dentro da fixação durante o processo de furação.
A linha de produtos da KIPP permite que você escolha entre dois formatos de bucha:
- Forma A: furo arredondado em uma extremidade (lado do colarinho)
- Forma B: furo arredondado em ambas as extremidades
Na fabricação de dispositivos, esses dispositivos de controle e operação são usados em gabaritos de perfuração e dispositivos de fixação. No processo de fabricação, as buchas são adequadas especialmente para trabalhos de precisão na produção em série.
Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179
As buchas de guia para furação cilíndrica, conforme a norma DIN 179, são componentes padrão na fabricação de ferramentas e dispositivos. Elas são de aço cementado especial e endurecidos. Elas são retificadas com tolerância tanto na parte interna quanto na externa.
A bucha de guia para furação de formato cilíndrico pode ser pressionada com precisão no alojamento e pode ser facilmente combinada com as buchas de guia para furação de encaixe DIN 173.
A KIPP tem duas versões de buchas cilíndricas em seu sistema:
- Forma A: furo arredondado em uma extremidade
- Forma B: furo arredondado em ambas as extremidades
Em máquinas-ferramenta, a bucha de guia para furação cilíndrica DIN 179 é usada como um componente de dispositivos ou suportes de ferramentas. Na construção de um gabarito de perfuração, a bucha cilíndrica é usada para guiar brocas e alargadores com precisão. Na produção em série, garante a repetição e o encaixe preciso dos furos nos componentes.
Quais são as vantagens das buchas de guia para furação?
As buchas de guia para furação oferecem inúmeras vantagens que as tornam componentes indispensáveis na fabricação e fabricação de dispositivos.
A maior vantagem está em sua capacidade de guiar as ferramentas de perfuração com precisão. Isso resulta em uma precisão dimensional consistentemente alta dos furos. Isso é particularmente importante na produção em série, onde são necessários resultados repetíveis. As buchas também reduzem a carga sobre as ferramentas de perfuração, pois minimizam as vibrações e garantem o alinhamento do eixo.
Uma vantagem adicional é que os pontos de perfuração não precisam ser medidos ou marcados repetidamente. As buchas permitem o movimento preciso da ferramenta e garantem furos precisos com desvios mínimos da dimensão nominal. Essa propriedade os torna ideais como buchas de posicionamento e de guia e simplifica consideravelmente os processos de perfuração padronizados. Eles também contribuem para um resultado consistentemente bom, pois garantem um ângulo de penetração fixo da ferramenta de perfuração.
Outra vantagem está na qualidade do material de ambos os produtos. O uso de aço cementado especial endurecido e polido garante alta resistência ao desgaste e durabilidade, mesmo com uso intensivo. O material torna as buchas particularmente resistentes ao calor e à corrosão. Isso também as torna adequadas para condições operacionais exigentes na produção industrial.
A flexibilidade das buchas de guia para furação é outro ponto positivo. As buchas de guia prensadas com cabeça são padronizadas, por exemplo, conforme a norma DIN 172, o que facilita a substituição sem a necessidade de grandes ajustes no dispositivo. Isso, por sua vez, reduz o tempo de inatividade e diminui os custos de manutenção a longo prazo.
Graças às dimensões padronizadas, como a DIN 179 para buchas de guia para furação cilíndrica, as buchas também são compatíveis com uma ampla gama de máquinas e dispositivos.
O fácil manuseio e montagem das peças também é uma vantagem significativa. Elas podem ser fixadas com segurança usando encaixes de pressão, uniões roscadas ou elementos de travamento. Eles também protegem o dispositivo contra o desgaste do material, o que aumenta sua vida útil. Por fim, as buchas de guia para furação oferecem um alto custo-benefício, pois sua robustez e precisão aumentam a qualidade da produção e reduzem os custos com erros.
Em geral, as buchas oferecem uma combinação de precisão, economia de tempo e manuseio mais fácil. Isso faz com que os dispositivos de controle e operação sejam ferramentas indispensáveis na metalurgia moderna.
Seleção da bucha de guia para furação correta
A escolha da bucha de guia para furação correta é uma etapa importantíssima para garantir a precisão e a eficiência. Vários critérios devem ser cuidadosamente considerados ao decidir sobre uma bucha de guia para furação adequada.
Em primeiro lugar, a área de aplicação é de grande importância. Diferentes aplicações, como furo manual, máquinas CNC ou dispositivos de perfuração especializados, exigem buchas específicas.
O material da peça de trabalho também desempenha um papel importante. Materiais mais duros, como aço ou titânio, por exemplo, exigem buchas de aço endurecido resistentes ao desgaste.
Outro aspecto importante é a escolha do tipo de bucha de guia para furação. As buchas cilíndricas conforme a norma DIN 179 são ideais para dispositivos compactos. Por outro lado, as buchas de guia prensada com cabeça conforme a norma DIN 172 proporcionam estabilidade adicional e posicionamento fixo. Isso é particularmente vantajoso em aplicações de orientação precisa.
O dimensionamento da bucha de guia para furação também é decisivo para a funcionalidade e a precisão do furo. O diâmetro interno deve corresponder exatamente ao diâmetro da ferramenta. Isso evita folgas e vibrações que poderiam prejudicar a precisão dimensional.
Além disso, o comprimento e o diâmetro externo da bucha devem atender aos requisitos do furo de alojamento. Isso garante uma fixação estável. O dimensionamento incorreto pode não apenas reduzir a precisão do furo, mas também diminuir a vida útil da bucha de guia para furação e das ferramentas.
As características de qualidade também desempenham um papel central no processo de seleção.As buchas de guia para furação de alta qualidade são caracterizadas por tolerâncias de fabricação rigorosas. Certificações como as normas DIN são um importante indicador de conformidade com padrões de alta qualidade.
Em conclusão, pode-se dizer que a escolha da bucha de guia para furação correta requer a consideração cuidadosa de vários critérios. Ao levar esses fatores em consideração, é possível garantir que a bucha de guia para furação:
- corresponda perfeitamente à aplicação
- forneça resultados precisos
- tem uma longa vida útil
Por que adquirir buchas de guia para furação da KIPP?
Por mais de 100 anos, a KIPP tem sido sinônimo de confiabilidade e qualidade. Graças à especialização no campo de elementos normatizados, as buchas KIPP não só garantem um alto grau de precisão de encaixe, mas também uma longa vida útil.
Um grande número de buchas de furação e posicionamento está disponível em estoque para a rápida entrega.
Teremos prazer em desenvolver uma solução personalizada sob consulta para você.
Drill bushes (positioning bushes) from KIPP
Drill bushes, also used as positioning bushes, are practical standard elements that guide a drill in a drilling jig. The use of drill bushes simplifies and optimises the drilling process at the workplace. Their versatility give them a wide range of possible applications, they are also often used as positioning bushes. Drill/positioning bushes from KIPP enable a standardised drilling process and facilitate positioning applications in machine and plant construction. In combination with KIPP indexing plungers or locating pins, they support fixation processes and simplify the alignment of assembly pieces. This is why the bushes are also used in other industrial branches, such as the automotive industry.
At KIPP you will find DIN 179 and DIN 172 drill and positioning bushes in various lengths and styles. Both flanged drill bushes and cylindrical drill bushes are available in the online shop.
DIN 172 drill bushes - flanged drill bushes
As per DIN 172, flanged drill bushes from KIPP are manufactured from special case-hardening steel, then hardened and ground. They are characterised by their protruding collar. This prevents the bush from being pushed through the adapter during use. There are two different types of flanged drill bushes: - Form A: bore rounded at one end ( flange side) - Form B: bore rounded at both ends
DIN 179 drill bushes - Cylindrical drill bushes
DIN 179 drill bushes are cylindrical drill bushes. They are also manufactured from special case-hardening steel and then hardened and ground. The cylindrical form of the bush enables it to be pressed flush into the adapter. Cylindrical drill bushes are available in two styles: - Form A: bore rounded at one end - Form B: bore rounded at both ends
KIPP drill and positioning bushes - Your advantages at a glance:
- Drilling points do not have to be repeatedly measured and marked
- Drill runs straight and true, even with cylindrical workpieces
- Consistently good results due to a fixed penetration angle
- Easier and quicker positioning of workpieces on mounting plates
- Adaptation of drill holes for the precise location of indexing plungers
Why drill bushes from KIPP?
For more than 100 years, KIPP has stood for reliability and quality. KIPP's specialisation in standard elements guarantees not only a high precision fit, but also a long service life. A large number of drill and positioning bushes are available from stock and can be delivered quickly. On request, we will be happy to develop a customised solution for you.