Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço temperado, zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço temperado, zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Insertos roscados autocortantes para a fabricação de juntas aparafusadas com elevado suporte de carga, resistentes ao desgaste e protegidas contra vibrações em materiais com baixa resistência ao cisalhamento, como por ex. alumínio e ligas de alumínio, latão, bronze, ferro fundido, duroplástico e termoplástico.
Os insertos roscados são moldados em cone na sua extremidade inferior e possuem 3 furos de corte. Ao serem girados para dentro do furo de alojamento, eles cortam a sua própria rosca, garantindo um encaixe absolutamente seguro e fixo no material de alojamento.
Rosca fêmea D1 conforme ISO 6H.
Estes insertos roscados com furos para corte são contruídos principalmente para materiais de difícil usinagem. Através da parede mais grossa, pode-se absorver força adicional no processo de usinagem, a qual será distribuída sobre os três furos de corte.
Os insertos roscados são moldados em cone na sua extremidade inferior e possuem 3 furos de corte. Ao serem girados para dentro do furo de alojamento, eles cortam a sua própria rosca, garantindo um encaixe absolutamente seguro e fixo no material de alojamento.
Rosca fêmea D1 conforme ISO 6H.
Estes insertos roscados com furos para corte são contruídos principalmente para materiais de difícil usinagem. Através da parede mais grossa, pode-se absorver força adicional no processo de usinagem, a qual será distribuída sobre os três furos de corte.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.