Encaixes roscados
Threaded inserts are particularly quick and easy to install. They enable tapped holes which have been damaged to be repaired.
Encaixes roscados da KIPP
Os encaixes roscados são inseridos no material para criar uma rosca para parafusos ou pinos. Eles também são conhecidos como buchas roscadas ou insertos roscados. Os insertos são usados quando as roscas convencionais não proporcionam fixação suficiente ou quando as roscas estão danificadas e precisam ser reparadas. As buchas roscadas aumentam a durabilidade e resistência de roscas em materiais macios ou de baixa resistência, em uma ampla variedade de aplicações industriais.
Há diferentes tipos de encaixes roscados, mas geralmente são de aço inoxidável ou aço. O encaixe roscado é inserido em um orifício previamente perfurado. Uma vez inserida, a bucha roscada proporciona uma rosca forte e confiávelpara fixar com segurança parafusos ou pinos.
É por isso que os insertos roscados podem ser encontrados em uma ampla variedade de aplicações. Seja no processamento de plásticos, metalurgia ou processamento de madeira. Acima de tudo, a bucha roscada é usada na indústria eletrônica para reforçar as roscas em carcaças ou outros componentes.
As principais características de uma bucha roscada são:
- Os encaixes roscados geralmente são de metal e aço para garantir força e resistência à corrosão.
- As buchas roscadas são parafusadas em orifícios previamente perfurados. Há diferentes tipos de técnicas de instalação.
- Há também buchas roscadas autotravantes entre os encaixes roscados. Isso evita o afrouxamento acidental das peças parafusadas.
- As buchas roscadas são versáteis e podem ser usadas com diversos tipos de materiais, como metal, plástico, madeira, entre outros.
Diferentes tipos de encaixes roscados
A importância dos encaixes roscados
Áreas de aplicação de encaixes roscados
Medidas para roscas com aperto excessivo
O que fazer se a rosca não aperta mais?
O papel dos encaixes roscados da KIPP
Diferentes tipos de encaixes roscados
Durante a produção dos vários tipos de encaixes roscados a KIPP dá atenção especial ao uso de materiais de alta qualidade. Os corpos básicos dos encaixes roscados da KIPP são de aço ou aço inoxidável. Enquanto o aço inoxidável é caracterizado por sua resistência ao calor e à corrosão , o aço é a opção mais econômica.
Como fabricante, a KIPP está em contato com as mais variadas empresas industriais. Isso facilita a produção de dispositivos de controle e operação, porque sabemos exatamente o que é importante. Graças à nossa experiência, podemos lhe oferecer uma ampla gama de insertos. Isso inclui desde buchas roscadas autocortantes e autotravantes até insertos fechados.
Cada encaixe roscado tem duas roscas:
- A rosca macho permite que a bucha roscada seja aparafusada e está localizada na superfície externa da bucha roscada.
- A rosca fêmea é a rosca no interior da bucha roscada. Ela permite aparafusar ou fixar um parafuso, pino ou outro elemento de fixação com uma rosca macho adequada.
Os encaixes roscados da KIPP estão disponíveis com roscas internas nos seguintes tamanhos:
M3, M4, M5, M6, M8, M8x1, M10, M10x1,25, M12, M12x1,25, M14, M14x1,5, M16, M16x1,5, M18x1,5, M20, M20x1,5, M22x1,5, M24, M24x2
Os encaixes roscados podem ser inseridos em furos pré-perfurados. As buchas estão disponíveis com as seguintes roscas machos:
M8, M10x,1,25, M12x,1,25, M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5, M24x1,5, M30x2, M32x2, M33x2,
As buchas roscadas da KIPP permitem o reparo de furos roscados danificados, espanados ou emperrados. Isso possibilita a recuperação de produtos de alta qualidade. O encaixe roscado é versátil em suas aplicações e também é adequado para metais de liga leve e peças fundidas. A instalação é fácil e rápida.
Além de encaixes roscados reforçados e versões padrão, a KIPP também fabrica encaixes roscados autocortantes.
Os encaixes roscados autocortantes são usados para criar uniões roscadas resistentes ao desgaste e à vibração em materiais com baixa resistência ao cisalhamento. Esses materiais podem ser alumínio, ligas de alumínio, latão, bronze, ferro fundido, duroplásticos e termoplásticos, por exemplo.
O encaixe roscado autocortante tem uma forma cônica na extremidade inferior e é equipado com uma fenda de corte. Quando aparafusado no furo de alojamento, o encaixe roscado corta sua própria rosca de alojamento. Isso resulta em uma ancoragem confiável e firme no material de suporte.
Em alguns materiais, o encaixe roscado com a fenda de corte se inclina ligeiramente para dentro na área da fenda. Isso produz um efeito de travamento de rosca. Se esse efeito for indesejável, recomendamos o uso de encaixes roscados com furo de corte.
O encaixe roscado com furo de corte é particularmente adequado para materiais de difícil usinagem. A parede mais espessa permite que mais força seja absorvida e depois distribuída em três furos de corte.
Além dos encaixes roscados avulsos, a KIPP oferece os seguintes acessórios para instalação:
- Ferramenta para montagem de encaixe roscado: disponível com rosca interna de cinco tamanhos diferentes.
- Kit de reparo: permite o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados.
- Ferramenta para montagem de encaixes roscados autotravantes: disponível como ferramenta de instalação manual e ferramenta de instalação por máquina. A instalação manual é realizada com uma parafusadeira elétrica. Montagem por máquina com a ferramenta de montagem por máquina instalada em máquinas de rosqueamento.
A importância dos encaixes roscados
Os encaixes roscados apresentam vantagens em uma ampla variedade de aplicações. A maior vantagem é que eles permitem o reparo de furos roscados danificados ou espanados. Isso permite recuperar e reutilizar componentes valiosos. Assim, esses dispositivos de controle e operação também contribuem para a recuperação de refugos .
O aumento da durabilidade também é uma importante vantagem dos encaixes roscados. O uso de encaixes roscados melhora a durabilidade das roscas em materiais macios ou pouco resistentes que não seriam suficientemente estáveis por si próprios. Além disso, os encaixes roscados evitam a perda de rosca em materiais macios. Além da estabilidade, os encaixes roscados oferecem aumento da resistência à vibração. Essa vantagem é particularmente importante em aplicações com vibrações ou choques para evitar que a conexão se solte.
Além da aptidão ao uso com diferentes materiais, a eficiência de custos e a instalação simples completam o perfil dos encaixes roscados.
Áreas de aplicação de encaixes roscados
Os encaixes roscados são usados em uma ampla gama de aplicações em que são necessárias conexões roscadas confiáveis, resistentes e duráveis.
Os encaixes roscados são frequentemente usados para reparar roscas danificadas, descascadas ou desgastadas. Isso acontece principalmente em máquinas, veículos e outros componentes mecânicos.
Estes dispositivos de controle e operação também são usados em aplicações de metal de liga leve ou plástico. Como os metais de liga leve, como o alumínio ou os plásticos, normalmente não oferecem a resistência necessária para as roscas, os encaixes roscados podem ajudar a criar conexões roscadas robustas.
As buchas roscadas são usadas nas seguintes áreas:
- Setor automotivo:Especialmente em elementos de fixação, como parafusos de cabeça cilíndrica, cárteres de óleo, carcaças de caixas de câmbio e outros componentes críticos.
- Setor de aviação:Devido à sua leveza e à capacidade de serem usadas em diferentes materiais, as buchas roscadas são usadas em componentes como estruturas de aeronaves, motores e equipamentos de pouso.
- Setor de construção:No setor de construção, os encaixes roscados podem ser usados em estruturas, fixações e outras aplicações de construção para garantir uma conexão estável em diferentes materiais.
Os encaixes roscados também são usados no setor elétrico, na tecnologia médica e na produção de ferramentas. A versatilidade das buchas permite que elas sejam usadas em um amplo leque de setores e aplicações.
Medidas para roscas com aperto excessivo
Uma rosca apertada demais ocorre quando um parafuso ou pino foi girado em furo roscado além do ponto normal. Isso provoca danos na rosca.
Aqui estão nossas dicas para reparar uma rosca muito apertada!
Primeiro, verifique o grau do dano. Em alguns casos, a rosca pode estar apenas um pouco apertada demais, enquanto em outros ela pode estar seriamente danificada.
Uma solução simples para o problema pode ser usar um parafuso maior que se encaixe no furo apertado demais. Também podem ser usados calços ou arruelas para compensar o espaço adicional no furo roscado apertado demais.
Os insertos de reparo de rosca também podem ser usados para criar uma rosca nova e intacta. O uso das buchas para reparar furos roscados com excesso de aperto pode ser uma solução eficaz.
É importante observar que a escolha do método depende do tipo de aplicação, do tipo de material e do grau de dano. Em alguns casos, pode ser necessário reparar o furo roscado danificado antes que um parafuso ou pino possa ser inserido com segurança.
O que fazer se a rosca não aperta mais?
Se a rosca não estiver apertando adequadamente, isso pode ser devido a vários motivos, incluindo aperto excessivo, danos à rosca ou adesão insuficiente. As soluções indicadas para esse problema são as mesmas medidas para roscas com excesso de aperto.
Você pode usar um parafuso maior ou encaixes roscados. No entanto, se a rosca estiver danificada ou o material não tiver aderência suficiente, é melhor usar um encaixe roscado:
- Inspecione cuidadosamente o furo roscado quanto a danos, aperto excessivo ou sujeira. Limpe bem o furo roscado para garantir que ele esteja livre de resíduos.
- Selecione um encaixe roscado que corresponda ao tamanho e ao tipo de rosca do furo roscado. A precisão do ajuste é crucial para um reparo bem-sucedido.
- Fure cuidadosamente o furo roscado danificado até o tamanho necessário para o encaixe roscado. Preste atenção especial ao escolher o diâmetro e a profundidade adequados.
- Insira o encaixe roscado no furo preparado. Você pode usar ferramentas ou um adaptador adequado, se necessário.
- Agora insira o parafuso ou o pino no encaixe roscado. Certifique-se de que a conexão roscada esteja correta e apertada.
- Evite apertar demais o parafuso ou o pino para evitar que ocorra apertamento excessivo novamente. O torque recomendado pelo fabricante deve ser observado!
A aplicação cuidadosa dessas dicas e etapas ajudará você a criar uma conexão estável entre os elementos.
O papel dos encaixes roscados da KIPP
KIPP é sinônimo de qualidade e confiabilidade! A compra de encaixes roscados da KIPP é um investimento em qualidade, durabilidade e facilidade de uso. Sabemos o que é importante na produção de buchas roscadas. Padrões de qualidade rigorosos significam que você só terá o melhor! Além das vantagens dos encaixes roscados, que já foram descritas no texto, os pedidos feitos conosco têm a vantagem da confiabilidade da entrega.