PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço temperado, zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Insertos roscados autocortantes para a fabricação de juntas aparafusadas com elevado suporte de carga, resistentes ao desgaste e protegidas contra vibrações em materiais com baixa resistência ao cisalhamento, como por ex. alumínio e ligas de alumínio, latão, bronze, ferro fundido, duroplástico e termoplástico.

Os insertos roscados são moldados em cone na sua extremidade inferior e possuem uma fenda de corte. Ao serem girados para dentro do furo de alojamento, eles cortam a sua própria rosca de alojamento. Isto garante um encaixe absolutamente seguro e fixo no material de alojamento.

Rosca fêmea D1 conforme ISO 6H.

Em alguns materiais, os insertos roscados com fenda de corte amortecem levemente para dentro na área da fenda de corte, gerando um certo bloqueio do parafuso. Se necessário, para evitar este fenômeno, recomendamos a utilização da versão com furo de corte.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram