Material
Aço cementado.
Versão
endurecido em 740 ±80 HV 10 e polido.
Exibir mais
Exibir menos
Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma A
a partir de
3,71 €
o IVA alemão
mais frete
Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma B
a partir de
4,08 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
endurecido em 740 ±80 HV 10 e polido.
Indicação
Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Indicação de desenho
Forma A: Furo arredondado em uma extremidade
Forma B: Furo arredondado em ambas as extremidades
1) Chanfro de inserção ou rebordo de centragem
Forma B: Furo arredondado em ambas as extremidades
1) Chanfro de inserção ou rebordo de centragem