- Proteção contra ruptura
- Para componentes suspensos
- Protege os componentes no caso de elevada carga de choque
Descrição
Material
Aço.
Borracha natural de dureza macia (45 Shore A), média (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Borracha natural de dureza macia (45 Shore A), média (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os elementos de teto metálicos e em borracha são elementos de suspensão com proteção contra ruptura integrada e são adequados para a suspensão de dispositivos de iluminação, aparelhos e tubulações. Os elementos do teto podem sofrer uma carga sob tensão e absorvem tanto as forças de impacto e de aceleração de forma suave.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.