Batentes de borracha
Os batentes amortecedores de borracha são fornecidos como um elemento amortecedor elástico para reduzir as vibrações.
Batentes amortecedores de borracha da KIPP
Os amortecedores de borracha são usados para amortecer choques, vibrações e oscilações e também são conhecidos como batentes amortecedores. A maioria dos amortecedores de vibração elásticos é feita de borracha, mas o material do corpo da base pode variar. Os materiais típicos para o corpo da base são aço inoxidável ou aço.
Os batentes amortecedores de borracha são usados como elementos de proteção e amortecimento em várias aplicações mecânicas. Eles funcionam como uma espécie de "zona de amortecimento" entre duas superfícies rígidas.
A energia mecânica gerada por choques, movimentos ou vibrações é absorvida e distribuída por um batente amortecedor de borracha. Ele absorve movimentos indesejados e reduz a transmissão de forças ou vibrações para outras peças. Assim, os apoios antivibratórios impedem que essa energia seja transferida sem obstáculos para outros componentes.
Assim, os amortecedores de borracha protegem os componentes sensíveis contra danos, desgaste ou ruídos indesejados. Isso aumenta a vida útil de máquinas e aparelhos e reduz o ruído. Os amortecedores de borracha estão disponíveis em várias versões para atender a diferentes requisitos. Devido à sua diversidade, os amortecedores são usados em muitas áreas diferentes.
Os amortecedores de vibração são usados em pontos de conexão, rolamentos ou como pés em máquinas e sistemas industriais. Os apoios antivibratórios também protegem os componentes sensíveis contra danos causados por choques mecânicos. Nos veículos, os amortecedores de borracha são usados na suspensão e nos suportes do motor, bem como nos amortecedores e nas dobradiças das portas.
Independentemente da aplicação, os amortecedores de borracha são uma forma econômica e eficaz de reduzir as cargas mecânicas. Invista na longevidade de seus sistemas agora!
Vantagens dos amortecedores de borracha da KIPP
Visão geral dos amortecedores de borracha
KIPP como seu fabricante confiável de batentes amortecedores de borracha
Vantagens dos amortecedores de borracha da KIPP
Os amortecedores de borracha da KIPP são especialmente projetados para uma ampla gama de aplicações. Graças aos seus compostos de borracha de alta qualidade e às opções flexíveis de aplicação, eles oferecem uma solução confiável para amortecer oscilações e vibrações. No entanto, os apoios antivibratórios também têm outras vantagens.
- Custos de manutenção reduzidos graças aos materiais de alta qualidade: amortecedores de borracha como os da KIPP são de compostos especiais de borracha - borracha natural. Isso oferece uma longa vida útil e resistência ao desgaste. Isso ajuda a reduzir significativamente os custos de manutenção, pois os componentes precisam ser substituídos ou reparados com menos frequência.
Mais informações sobre o material podem ser encontradas em nossa visão geral de materiais em borracha natural.
- Durabilidade e resistência: graças ao uso de materiais de alta qualidade, os batentes amortecedores de borracha são particularmente duráveis e resistentes. Eles também podem ser usados em ambientes exigentes, o que amplia sua gama de aplicações.
- Instalação simples: os amortecedores de vibração são fáceis de instalar, economizando tempo e dinheiro durante a instalação. Eles não exigem ferramentas especiais nem procedimentos complexos, o que os torna uma solução prática para muitas aplicações.
- Amortecimento eficaz de vibrações e choques: os batentes amortecedores de borracha da KIPP oferecem excelentes propriedades de amortecimento que absorvem eficientemente as vibrações e os choques. Isso evita que movimentos indesejados se espalhem por todo o sistema. Isso, por sua vez, melhora o desempenho e a segurança das máquinas.
- Redução de ruído: ao absorver as vibrações e os choques, os batentes amortecedores de borracha reduzem as emissões de ruído. Isso ajuda a melhorar o ambiente de trabalho em muitas aplicações.
- Possibilidades versáteis de aplicação: os amortecedores de borracha estão disponíveis em várias versões, o que os torna adequados para uma ampla gama de aplicações em diferentes setores. Sua flexibilidade permite que sejam usados em uma ampla faixa de temperatura, de -30 a +80 °C. Como resultado, os batentes funcionam perfeitamente, mesmo sob diferentes condições ambientais.
Visão geral dos amortecedores de borracha
A KIPP oferece uma ampla gama de produtos com 21 diferentes opções. Além da versão, eles também podem ser distinguidos pelo material do corpo da base. Os corpos básico dos batentes amortecedores de borracha são de aço inoxidável ou aço. Os materiais são adequados para uso em ambientes exigentes, onde são necessárias alta resiliência e resistência.
Nossos amortecedores combinam as melhores propriedades dos materiais usados para garantir amortecimento e proteção eficazes.
O aço inoxidável é caracterizado por sua excelente resistência à corrosão, alta resistência e durabilidade. O aço inoxidável também é resistente à oxidação e a produtos químicos. Os corpos básicos de aço inoxidável são adequados especialmente para aplicações sujeitas a altos requisitos de higiene ou em ambientes corrosivos.
Um corpo com base de aço oferece alta resistência e resistência a cargas mecânicas. O aço é um material econômico que é amplamente utilizado em muitas aplicações industriais.
Isso confere ao apoio antivibratório um alto grau de estabilidade. O material é adequado para uso em máquinas pesadas e sistemas que são expostos a altas tensões mecânicas. É ideal para aplicações industriais em que é necessário absorver forças elevadas.
Em todos os produtos, o batente de borracha é feito de elastômero de borracha natural. A borracha natural é um material elástico que se caracteriza por suas excelentes propriedades de amortecimento e alta força restauradora. Ele é particularmente eficaz na absorção de vibrações e choques e permanece flexível mesmo em baixas temperaturas.
O material oferece um excelente equilíbrio entre flexibilidade e dureza. Isso faz com que o batente amortecedor de borracha seja ideal para aplicações em que são necessários bom amortecimento e alta capacidade de suporte de carga.A combinação de um corpo básico de aço inoxidável ou aço e um elemento amortecedor de elastômero de borracha natural oferece excelente desempenho em várias aplicações.
Produtos particularmente populares da linha:
- Amortecedor de borracha tipo A cilíndrico com rosca macho de dois lados
- Amortecedor de borracha tipo B cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho
- Amortecedor de borracha tipo D cilíndrico com rosca macho
KIPP como seu fabricante confiável de batentes amortecedores de borracha
A KIPP é uma empresa alemã especializada no desenvolvimento, fabricação e venda de peças de fixação e operacionais padrão. Desde a nossa fundação, a empresa se tornou um fornecedor renomado no setor de engenharia mecânica e automação. Somos conhecidos por nossos produtos de alta qualidade, que são usados em vários setores industriais em todo o mundo.
Investimos continuamente em pesquisa e desenvolvimento. Isso nos permite oferecer novas soluções para os desafios do setor e melhorar e expandir nossa linha de produtos. Todos os nossos produtos são fabricados na Alemanha de acordo com os mais altos padrões de qualidade. Isso é confirmado por nossa certificação ISO 9001.