Elementos amortecedores
Os batentes amortecedores de borracha servem como elementos amortecedores elásticos para reduzir as vibrações em várias áreas de aplicação. Os batentes amortecedores de borracha são frequentemente usados na montagem de agregados, motores, compressores, bombas ou máquinas de teste. Eles estão disponíveis em uma ampla variedade de versões e tipos, incluindo versões cilíndricas de aço, borracha natural ou aço inoxidável com roscas macho em ambos os lados, com roscas fêmea e macho e modelos com cintura. As versões especiais dos batentes amortecedores de borracha são rolamentos em forma de O, isoladores de conexão e elementos de teto de borracha-metal.
Batentes amortecedores de borracha da KIPP – grande seleção na loja virtual
KIPP batentes amortecedores de metal-borracha (também chamados: coxins / isoladores de metal-borracha / amortecedores metal-borracha) são elementos padronizados simples e de baixo custo para mancais elásticos. Eles são destinados a suportar tanto cargas de pressão como de tração. No entanto, os batentes amortecedores de borracha têm muito menos capacidade de suporte de cargas de cisalhamento do que de esforços de compressão.
Observação: cargas de tração também são possíveis, mas devem ser evitadas devido às tensões de pico nas bordas de aderência e à sensibilidade de entalhe da borracha.
Os amortecedores são usados principalmente como batentes amortecedores ou para apoio antivibratório. Além disso, isolam, por exemplo, vibrações resultantes de aplicações com compressores, em motores ou também em agregados. Os batentes amortecedores de borracha também são usados na montagem de componentes mecânicos e para elementos de amortecimento em movimento. Como mencionado, os batentes amortecedores de borracha são usados para isolamento de vibração e, portanto, também estão listados no grupo "Elementos amortecedores" na loja virtual e no catálogo da KIPP.
Isso significa que os batentes amortecedores de borracha absorvem a energia cinética dos módulos e, assim, reduzem a carga de vibração no sistema geral ou amortecem o impulso de módulos já em movimento. Na construção de máquinas, a energia liberada por choques ou vibrações não pode ser subestimada. Estas vibrações ocorrem na maioria dos casos por rotações e oscilações. Assim, os amortecedores de metal-borracha são frequentemente usados quando é necessário amortecer choques ou movimentos recorrentes com paradas finais. Batentes amortecedores de borracha reduzem drasticamente a amplitude das vibrações. Casos clássicos de utilização destes amortecedores de borracha no dia a dia é o uso prático como “batedor de porta”, “amortecedor de porta” ou como “pé para máquina”. O efeito colateral positivo como elemento de absorção de som completa o portfólio.
Áreas de aplicação de amortecedores de borracha de aço e aço inoxidável
Tradicionalmente, os batentes amortecedores de borracha (zincados) podem ser encontradas em:
- portas
- portões
- tampas
- máquinas
- equipamentos
- motores
- engrenagens
- e batentes em engenharia mecânica.
Amortecedores de borracha em diferentes formas e versões
Em geral, os batentes amortecedores de borracha são fabricados e vendidos em uma combinação de elastômero de borracha natural e um componente de metal feito de aço ou aço inoxidável. Além disso, versões com rosca interna e rosca macho proporcionam diferentes opções de montagem. A linha da KIPP de batentes amortecedores de borracha é extremamente diversificada:
- Amortecedor de borracha tipo A
- Amortecedor de borracha tipo AT
- Amortecedor de borracha tipo B
- Amortecedor de borracha tipo C
- Amortecedor de borracha tipo CT
- Amortecedor de borracha tipo D
- Amortecedor de borracha tipo DS com ventosa
- Amortecedor de borracha tipo E
- Amortecedor de borracha parabólico
- Amortecedor de borracha cônico
- Amortecedor de borracha abaulado
As diversas variantes de design (estruturas) confirmam a alta flexibilidade de aplicação dos batentes amortecedores de borracha. Dependendo do formato, os amortecedores de borracha amortecem a energia resultante de forma diferente. Nos processos sob deflexão radial, elementos com cintura de borracha levam à redução das altas cargas aplicadas na borda da borracha. Amortecedores de borracha reduzem principalmente cargas de impacto. Espaço restrito é um dos critérios para a seleção de um amortecedor adequado.
Além do formato e do material, os batentes amortecedores de borracha estão disponíveis com diferentes comprimentos de rosca (M3/M4/M6/M10/M12/M16) e diâmetros. A maioria dos amortecedores de borracha da HEINRICH KIPP WERK está disponível diretamente do estoque com borrachas de dureza Shore média de 55 (+/- 5). Se forem necessários batentes amortecedores de borracha em outras durezas Shore, nosso suporte técnico do departamento de vendas terá prazer em ajudar você a encontrar o batente certo para sua aplicação. Na loja virtual de batentes amortecedores de borracha KIPP, você encontrará uma visão geral completa de toda a linha.
Nota:
Dureza da borracha: dura = 70 Shore média = 55 Shore macia = 45 Shore
Faixa de temperatura: -30 °C a +80 °C.
Os batentes amortecedores de metal-borracha da KIPP estão de acordo com a norma RoHS.