Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os coxins elásticos em O dispõem de uma característica de elasticidade muito macio, por isto, também são chamados de suportes de baixa frequência. Eles servem como suporte amortecedor de instrumentos com pouca vibração, componentes elétricos, bem como para a fixação de agregados leves e aparelhos de mecânica de precisão.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.

A característica de elasticidade do coxim elástico em O aumenta na sequência X, Y e Z. A principal direção de suporte de carga é o eixo longitudinal dos pinos roscados (direção Z).

Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram