Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.

Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55° Shore A, cinza.

Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os amortecedores de borracha são componentes construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Eles são aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Sob consulta

Peças de metal em aço inoxidável 1.4301.

Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram