Material
Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55° Shore A, cinza.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55° Shore A, cinza.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os batentes amortecedores de borracha são componentes amplamente utilizados para sustentações elásticas. São aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Sob consulta
Peças de metal em aço inoxidável 1.4301.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.