Fechos lingueta
Os fechos rotativos são utilizados para bloquear abas, armários de distribuição, armários de chapa metálica e portas de máquinas. São de construção robusta e, opcionalmente, podem ser bloqueados. São utilizados na construção de armários de distribuição, em todas as áreas de transporte e em veículos de montagem e logística. Se necessário, os fechos rotativos podem ser instalados pré-montados. Na maioria dos casos, o trinco pode ser combinado de forma variável com o parafuso rotativo.
Chaves fecho da KIPP
Uma chave fecho é um mecanismo de travamento mecânico usado para proteger portas, janelas, armários ou outros elementos móveis. Normalmente, consiste em uma haste metálica giratória que é inserida em um suporte ou guia. O pino é movido horizontal ou verticalmente girando a lingueta. Dessa forma, a lingueta atinge a posição de travamento na qual trava com segurança o elemento móvel.
As chaves fecho são usadas em uma ampla gama de aplicações, tanto no setor privado quanto no industrial. Eles servem como uma medida de segurança adicional, juntamente com outros mecanismos de travamento, como os fechos. Em ambientes industriais, os fechos são usados em portas de máquinas, armários de distribuição e outros equipamentos para controlar o acesso e aumentar a segurança.
As chaves fecho desempenham um papel crucial no setor industrial. Eles não apenas garantem a segurança dos funcionários e dos equipamentos, mas também servem como elementos de travamento confiáveis. Graças ao seu fácil manuseio, robustez e durabilidade, as chaves fecho são particularmente adequadas para suportar as demandas e o estresse dos ambientes industriais. Sua versatilidade permite que sejam adaptados a diferentes configurações e requisitos em plantas de produção, armazéns e outras instalações industriais. As chaves fecho são elementos indispensáveis na tecnologia de segurança industrial e ajudam a criar um ambiente de trabalho seguro e eficiente.
Segurança confiável com as chaves fecho KIPP
Diferentes tipos de chaves fecho
Características e construção de uma chave fecho
KIPP como um fabricante confiável de chaves fecho
Segurança confiável com as chaves fecho KIPP
As chaves fecho da KIPP são caracterizadas por vários recursos que contribuem para sua popularidade e uso em diferentes aplicações. Algumas das qualidades mais importantes são:
- Alta qualidade e robustez:As chaves fecho da KIPP são feitas de materiais de alta qualidade que oferecem uma longa vida útil e alta resistência ao estresse mecânico.
- Processamento preciso:A KIPP dá grande importância ao processamento preciso de seus produtos para garantir um desempenho confiável e consistente.
- Variadas possibilidades de aplicação:As chaves fecho KIPP estão disponíveis em vários tamanhos, versões e materiais para atender a um amplo leque de requisitos de aplicação.
- Instalação e operação simples:Nossas chaves fecho são fáceis de instalar e operar, o que facilita sua integração aos sistemas existentes e reduz os custos de mão de obra.
- Vários recursos de segurança:Dependendo do modelo, as chaves fecho podem ser equipadas com várias funções de segurança, como dispositivos que impedem a abertura acidental.
- Compatibilidade com outros componentes:Os dispositivos de controle e operação geralmente são projetados para serem compatíveis com outros componentes e sistemas, o que facilita sua integração e uso em várias aplicações.
Em suma, o produto oferece uma combinação de qualidade, confiabilidade e versatilidade que o torna a escolha preferida em vários setores e aplicações. Graças à nossa estreita parceira com grandes empresas industriais e aos nossos muitos anos de experiência, sabemos o que é importante.
Diferentes tipos de chaves fecho
Você encontrará uma seleção diversificada de um total de 34 produtos diferentes em nossa categoria de dispositivos de controle e operação "chaves fecho". Para facilitar a localização do produto certo, você pode usar nossas opções de filtro. Você tem a opção de filtrar os produtos por nome, material, espessura da parede, comprimento e espaçamento da lingueta. Isso permite que você pesquise especificamente os recursos que melhor atendem às suas necessidades individuais.
fecho retentor
Uma fecho retentor é um mecanismo de travamento usado para limitar ou fixar o movimento de elementos móveis. Ele consiste em uma trava que é inserida em um suporte. Os fechos retentores são frequentemente usados em aplicações em que é necessário um posicionamento ou fixação precisos. Por exemplo, se as portas devem ser mantidas abertas em uma determinada posição ou se as tampas não devem ser abertas involuntariamente.
Os fechos retentores da KIPP podem ser girados 360°. O fecho de retentor engata em quatro posições diferentes em intervalos de 90°. Isso permite que eles sejam fixados com precisão em diferentes ângulos com o mínimo de esforço.
Gostaria de ver o fecho retentor KIPP em ação?
Chaves fecho
A linha de produtos KIPP inclui 25 versões diferentes de chaves fecho, incluindo:
- Chave fecho com Hygienic DESIGN para o setor alimentício e farmacêutico
- Chave fecho pequeno
- Chave fecho com travamento
- Diferentes tipos de manípulo, como Maçaneta T, Manípulo em T e Manípulo em L
- Chave fecho com manípulo de comando
- Chave fecho na versão longa
- Chave fecho com lingueta abaulada
- Chave fecho com giro livre
Fechos de um quarto de volta
Uma fecho de um quarto de volta sempre consiste em um fecho giratório de 1/4, um disco de retenção e uma peça de alojamento inferior. Todos os componentes, ou seja, o pino de retenção, o disco de retenção e a peça de alojamento inferior, são inseparavelmente conectados à estrutura. O fecho de um quarto de volta foi projetado para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes ou revestimentos de máquinas. A chave fecho pode ser aberta ou fechada com um giro de 90°. O pino de travessa no pino de retenção se move ao longo de uma curva na peça de alojamento inferior para pré-tensionar a mola. Na extremidade da curva, há um escareamento no qual o pino de travessa se encaixa e, assim, fixa a conexão. A força de pré-carga da mola garante que a conexão permaneça fechada e resistente à vibração.
Os fechos de um quarto de volta estão disponíveis em quatro formatos diferentes. Os formatos determinam como a chave fecho é operada, por meio de uma fenda ou fenda cruzada, ou sem ferramentas, usando um manípulo recartilhado ou em estrela. |
Acessórios do fecho de um quarto de volta
Ambas as peças devem ser encomendadas separadamente para o fecho de um quarto de volta.
Chave fecho de compressão
Chaves fecho de compressão são usadas principalmente para portas e carcaças com elevados requisitos de vedação. Portanto, isso requer uma pressão de contato maior.
Uma chave fecho de compressão consiste em um pino giratório que é inserido em um suporte. Ao fechar a chave fecho, o pino é girado para alcançar uma posição de travamento. Isso trava o elemento móvel com segurança. O movimento rotativo gera uma força de compressão. Essa força de compressão ajuda a pressionar o elemento firmemente no lugar e a criar uma vedação contra poeira, sujeira, umidade e outras influências ambientais.
A linha de produtos inclui três versões diferentes de chaves fecho de compressão.
- Uma chave fecho de compressão padrão
- Uma chave fecho de compressão com curso de ajuste variável
- Uma chave fecho de compressão com altura ajustável da lingueta
Disponibilizamos um vídeo no YouTube sobre a aplicação da chave fecho de compressão com curso de ajuste variável.
Chave fecho com trava de segurança
A KIPP lhe oferece duas versões de chaves fecho com trava de segurança.
A chave fecho com trava de segurança de aço inoxidável pode ser atuada usando uma chave adequada. De acordo com a norma DIN 43668, ela é resistente a tremores e vibrações, mesmo com alta pressão de contato.
A chave fecho com trava de segurança padrão é dotada de uma lingueta acionada por mola e é adequada tanto para o uso com a mão direita quanto com a mão esquerda, com um ângulo de fechamento de 90°. Ela é protegida contra água e poeira de acordo com a norma IP65.
Características e construção de uma chave fecho
Para garantir que a chave fecho atenda aos seus requisitos e expectativas, vários recursos de qualidade devem ser levados em conta ao selecioná-la. O material é um fator decisivo, pois determina a durabilidade e a resistência da chave fecho. Materiais de alta qualidade, como Aço inoxidável e Aço oferecem uma longa vida útil e maior resistência a influências ambientais e desgaste mecânico.
Em nossa visão geral dos materiais você pode saber mais sobre as propriedades de cada material.
O design de uma chave fecho também desempenha um papel importante no processo de seleção. Uma construção sólida e estável garante um desempenho confiável e minimiza o risco de falhas ou danos. Os clientes devem prestar atenção ao acabamento preciso e à fabricação de alta qualidade para garantir que a chave fecho possa suportar os requisitos e garantir o travamento seguro.
Em geral, você deve procurar materiais de alta qualidade ou uma estrutura sólida ao selecionar uma chave fecho. Como fabricante, oferecemos uma solução confiável que atende às suas necessidades. Pois a sua satisfação é muito importante para nós.
KIPP como um fabricante confiável de chaves fecho
A KIPP é sinônimo de desempenho confiável e de alta qualidade! Somos caracterizados pelo uso de materiais de alta qualidade, fabricação precisa e designs inovadores. Oferecemos chaves fecho da mais alta qualidade – se está à procura de confiabilidade, durabilidade e designs inovadores, você veio ao lugar certo!
Proteja suas máquinas e sistemas com as chaves fecho da KIPP e beneficie-se de nossa longa experiência!