ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
1 Resultados

Descripción

Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Junta plana de goma.
Leva de acero.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Con recubrimiento de polvo negro en la versión con muletilla
Leva cincada.
Indicación
Los cuartos de vuelta se utilizan principalmente en puertas y carcasas que requieren una elevada presión de contacto en la junta. Instalación a la derecha o a la izquierda. El proceso de cierre se produce siempre en el sentido de las agujas del reloj.

Protegido contra vibraciones, del polvo y del agua según IP65.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.
Funciones
Girando el accionamiento a la derecha, la leva gira 90° y se coloca en posición de cierre. Girando una vuelta más a 90º, la leva se aprieta en sentido axial a través de la rosca y, de este modo, aumenta la presión de contacto. El recorrido de apriete es de 6 mm. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados. La leva acodada se puede aplicar en positivo y en negativo.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Paletón doble 3 mm
c) Paletón doble 5 mm
d) Muletilla
Accesorios
Llave de vaso K0535

Descubra nuestra gama de productos