Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Leva de acero.
Leva de acero.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Leva cincada.
Leva cincada.
Mostrar más
Mostrar menos
Cierre de cuarto de vuelta con versión larga
desde
5,45 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Leva de acero.
Leva de acero.
Versión
Carcasa y accionamiento cromados.
Leva cincada.
Leva cincada.
Indicación
Tipo de protección IP65. Esto se consigue por medio de una junta tórica adicional bajo el accionamiento y una junta plana dispuesta en la carcasa. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado. Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Todas las levas se pueden combinar con esta carcasa.
Indicación sobre el dibujo
Accionamiento:
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 3 mm
a) Cuadrado 8 mm
b) Ranura
c) Paletón doble 3 mm
Accesorios
Llave de vaso K0535