- Manejo rápido y sencillo
- Variantes con llave
- Para grosores de hoja de puerta de 2 - 22 mm
Descripción
Material
PC/ABS.
Versión
Carcasa negra, blanca o beige.
Empuñadura negra, cromada, blanca o beige.
Empuñadura negra, cromada, blanca o beige.
Indicación
Estos cierres a presión están diseñados con la empuñadura empotrada para el montaje enrasado en puertas, compuertas y cubiertas.
Disponibles en cuatro tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave.
La empuñadura pretensada impide el traqueteo.
Inflamabilidad (versión plástico): en la lista de UL94-HB.
Momento de torsión máx. para apretar la tuerca: 2 Nm.
Disponibles en cuatro tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave.
La empuñadura pretensada impide el traqueteo.
Inflamabilidad (versión plástico): en la lista de UL94-HB.
Momento de torsión máx. para apretar la tuerca: 2 Nm.
Modo de accionamiento
Tirando de la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta. El cierre también se puede manejar desde la parte trasera.
Aplicación
- Industria de automóviles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Industria de muebles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Industria de muebles
Montaje
1. Practicar un corte de montaje según boceto.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijación desde la parte trasera con piezas de montaje.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijación desde la parte trasera con piezas de montaje.
Volumen de suministro
El soporte de montaje, los tornillos adecuados (5) y el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Los cierres a presión bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno.
Los tornillos (5) para el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Los cierres a presión bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno.
Los tornillos (5) para el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Hoja de la puerta
2) Bastidor
3) Empuñadura
4) Ángulo de montaje
5) Altura del soporte de montaje (v. tabla H7)
6) Corte de montaje
2) Bastidor
3) Empuñadura
4) Ángulo de montaje
5) Altura del soporte de montaje (v. tabla H7)
6) Corte de montaje
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.