Material
PC/ABS.
Versión
Carcasa negra, blanca o beige.
Empuñadura negra, cromada, blanca o beige.
Empuñadura negra, cromada, blanca o beige.
Mostrar más
Mostrar menos
Cierres a presión de plástico con empuñadura abatible, forma A con llave
desde
14,75 €
más IVA
más gastos de envío
Cierres a presión de plástico con empuñadura abatible, forma B sin llave
desde
11,82 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
PC/ABS.
Versión
Carcasa negra, blanca o beige.
Empuñadura negra, cromada, blanca o beige.
Empuñadura negra, cromada, blanca o beige.
Indicación
Estos cierres a presión están diseñados con la empuñadura empotrada para el montaje enrasado en puertas, compuertas y tapas.
Disponibles en cuatro tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave.
La empuñadura pretensada impide el traqueteo.
Inflamabilidad (versión plástico): en la lista de UL94-HB.
Momento de torsión máx. para apretar los tornillos: 2 Nm.
Forma A: con llave
Forma B: sin llave
Disponibles en cuatro tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave.
La empuñadura pretensada impide el traqueteo.
Inflamabilidad (versión plástico): en la lista de UL94-HB.
Momento de torsión máx. para apretar los tornillos: 2 Nm.
Forma A: con llave
Forma B: sin llave
Modo de accionamiento
Tirando de la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta. El cierre también se puede manejar desde la parte trasera.
Aplicación
- Industria de automóviles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Industria de muebles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Industria de muebles
Montaje
1. Practicar un corte de montaje según boceto.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijación desde la parte trasera con piezas de montaje.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijación desde la parte trasera con piezas de montaje.
Volumen de suministro
El soporte de montaje, los tornillos adecuados (5) y el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Los cierres a presión bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno.
Los tornillos (5) para el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Los cierres a presión bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno.
Los tornillos (5) para el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Hoja de la puerta
2) Bastidor
3) Empuñadura
4) Ángulo de montaje
5) Altura del soporte de montaje (v. tabla H7)
6) Corte de montaje
2) Bastidor
3) Empuñadura
4) Ángulo de montaje
5) Altura del soporte de montaje (v. tabla H7)
6) Corte de montaje