Adicionamos novos modelos em alumínio e aço inoxidável à nossa ampla gama de puxadores tubulares. Os puxadores inovadores são caracterizados pela sua versatilidade, ergonomia e excelente relação custo-benefício.
O mais importante em resumo:
- Robusto e durável: Com puxadores tubulares de alumínio ou aço inoxidável e extremidades de plástico reforçado nossos novos puxadores tubulares não apenas se encaixam muito bem na mão, mas também são extremamente duráveis graças à sua robustez e estabilidade.
- Versátil e individual: Oferecemos as extremidades das peças como padrão em sete cores . Sob consulta, também podemos atender sua solicitação de cor personalizada. O puxador tubular está disponível em alumínio anodizado natural ou preto, bem como em aço inoxidável polido.
- Montagem rápida: os puxadores são rápidos e fáceis de instalar com dois parafusos autoatarraxantes. Isso dispensa insertos roscados, o que contribui para a boa relação custo-benefício.
- Comprimento variável: como padrão, fornecemos os puxadores tubulares com uma distância entre pontos de aperto de até 1000 mm. Além das dimensões padrão, também fornecemos comprimentos personalizados . A capacidade de carga é de pelo menos 1000 N.