Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Tubo redondo, alumínio ou aço inoxidável.
Extremidades em termoplástico.
Versão
Tubo redondo em alumínio anodizado de cor natural ou preta.
Tubo redondo em aço inoxidável, polido.
Extremidade das peças em cinza escuro RAL 7021, laranja puro RAL 2004, amarelo colza RAL 1021, verde segurança RAL 6032, azul tráfego RAL 5017, vermelho tráfego RAL 3020 e cinza claro RAL 7035.
Indicação
Os cantos de fixação do puxador tubular possuem 4 nervuras de fixação na área do alojamento do tubo. Ao pressionar o tubo de ligação para dentro, estes sofrem abrasão, encaixando exatamente na posição determinada.
Parafusos de fixação autoroscantes para plásticos estão incluídos na entrega.
O torque de aperto máximo corresponde a 7 Nm.
Montagem
Pela parte traseira.
Vantagens
Fixação com parafusos autoroscantes
Montagem pela parte traseira
Extremidades da peça em cores diferentes
Distância individual entre eixos sob consulta
Sob consulta
Distâncias entre eixos adicionais.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram