Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Bucha de aço inoxidável 1.4301.

Vedação de borracha em silicone, certificada pela FDA.

Versão
Bucha altamente polida.
Vedação de borracha na cor azul.
Indicação
Certificado de acordo com a norma Sanitária 3-A.
A tampa para roscas é adequada para cobertura de roscas externas salientes, protegendo-as contra sujeira.
A alta qualidade da superfície impede a penetração de sujeira, reduzindo ao máximo os tempos de limpeza.
Aplicação
Tampas utilizadas especialmente em máquinas, equipamentos e aparelhos nas indústrias alimentícias, cervejarias, laticínios, indústrias de bebidas e farmacêuticas.
Acessórios
Pés niveladores K1303.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram