Material
Soquete de aço ferramenta.
Aplicação PETP-especial.
Aplicação PETP-especial.
Versão
Soquete banhado a cromo.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Soquete de aço ferramenta.
Aplicação PETP-especial.
Aplicação PETP-especial.
Versão
Soquete banhado a cromo.
Indicação
Soquete:
Soquete com 1/2“ acionamento, fabricante Hazet. Modificado especialmente para alojamento dos insertos de plástico. Graças ao comprimento e formato interno do soquete, o inserto plástico é mantido de forma segura. Como resultado, obtém-se uma transmissão de força ideal para a cabeça do parafuso. Quando usado adequadamente, o contato metálico entre o soquete e a cabeça sextavada é evitado, devido à sua construção. Sendo assim, fica excluída a possibilidade de corrosão por contato.
Inserto de plástico:
Inserto de plástico para apertar e soltar parafusos e porcas da linha de produtos KIPP NOVOnox hygienic. As superfícies polidas e sensíveis estão protegidas, evitando assim a possível corrosão subsequente de contato.
O pressionamento no soquete especial é feito manualmente. Através do fechamento de forma e do dispositivo de aperto, obtém-se uma retenção ideal no soquete. Para trocar os insertos de plástico desgastados, não é necessário utilizar nenhuma ferramenta especial.
Com um torque de aperto definido (classe de resistência 6.8), os encaixes de plástico alcançam uma vida útil de até 1000 ciclos de substituição.
Soquete com 1/2“ acionamento, fabricante Hazet. Modificado especialmente para alojamento dos insertos de plástico. Graças ao comprimento e formato interno do soquete, o inserto plástico é mantido de forma segura. Como resultado, obtém-se uma transmissão de força ideal para a cabeça do parafuso. Quando usado adequadamente, o contato metálico entre o soquete e a cabeça sextavada é evitado, devido à sua construção. Sendo assim, fica excluída a possibilidade de corrosão por contato.
Inserto de plástico:
Inserto de plástico para apertar e soltar parafusos e porcas da linha de produtos KIPP NOVOnox hygienic. As superfícies polidas e sensíveis estão protegidas, evitando assim a possível corrosão subsequente de contato.
O pressionamento no soquete especial é feito manualmente. Através do fechamento de forma e do dispositivo de aperto, obtém-se uma retenção ideal no soquete. Para trocar os insertos de plástico desgastados, não é necessário utilizar nenhuma ferramenta especial.
Com um torque de aperto definido (classe de resistência 6.8), os encaixes de plástico alcançam uma vida útil de até 1000 ciclos de substituição.
Indicação de desenho
A) Soquete
B) Encaixe de plástico
B) Encaixe de plástico
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.