Material
Carcaça, acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
O-Ring de silicone, vermelho, conforme FDA..
Lingueta e parafuso sextavado flangeado de aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Chave fecho Hygienic DESIGN
a partir de
31,33 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Carcaça, acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.
O-Ring de silicone, vermelho, conforme FDA..
Lingueta e parafuso sextavado flangeado de aço inoxidável 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta cumpre com os requisitos de higiene de acordo com as normas DIN EN ISO 14159 e DIN EN 1672-2.
Adequado especialmente para uso na indústria alimentícia e bebidas.
O-Rings (conforme FDA) impedem a penetração de líquidos e a geração de sujidade.
IP65 / IP67 / IP69K de acordo com DIN EN 60529 / DIN 40050.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Adequado especialmente para uso na indústria alimentícia e bebidas.
O-Rings (conforme FDA) impedem a penetração de líquidos e a geração de sujidade.
IP65 / IP67 / IP69K de acordo com DIN EN 60529 / DIN 40050.
Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Acessórios
Chave especial de encaixe K1335.113
Chave dupla (estrela/boca) K1362.16
Capa de proteção de encaixe K1362.1613
Chave dupla (estrela/boca) K1362.16
Capa de proteção de encaixe K1362.1613