- com dois botões de pressão
- com parada de emergência
- com LED vermelho ou verde
- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Montagem: do lado de operação
Descrição
Material
Bases de fixação angulares de plástico PA6.
Tubo de ligação de plástico PVC.
Tubo de ligação de plástico PVC.
Versão
Bases de fixação angulares com estrutura fina, preto.
Tubo de ligação torneado, preto.
Tubo de ligação torneado, preto.
Indicação
Parada de emergência (2 normal fechado)
Botão de comando 1 (comutador)
Botão de comando 2 (normal aberto)
2 LEDs
Conector com 12 pinos
Conector montado na base de fixação angular do eixo tubular inferior.
Conector de encaixe com cabo de 10 m disponível como acessório. Deve ser encomendado separadamente.
Grau de proteção: IP65 para conector de encaixe desenroscado.
Puxador tubular com visual adequado sem função de comutação elétrica veja artigo (K1528) disponível.
Botão de comando 1 (comutador)
Botão de comando 2 (normal aberto)
2 LEDs
Conector com 12 pinos
Conector montado na base de fixação angular do eixo tubular inferior.
Conector de encaixe com cabo de 10 m disponível como acessório. Deve ser encomendado separadamente.
Grau de proteção: IP65 para conector de encaixe desenroscado.
Puxador tubular com visual adequado sem função de comutação elétrica veja artigo (K1528) disponível.
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Indicação de desenho
1) Parada de emergência
2) LED vermelho
3) LED verde
4) Botão de comando 1
5) Botão de comando 2
6) Conector, M12x1
2) LED vermelho
3) LED verde
4) Botão de comando 1
5) Botão de comando 2
6) Conector, M12x1
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.