Material
Bases de fixação angulares de plástico PA6.
Tubo de ligação de plástico PVC.
Tubo de ligação de plástico PVC.
Versão
Bases de fixação angulares com estrutura fina, preto.
Tubo de ligação torneado, preto.
Tubo de ligação torneado, preto.
Exibir mais
Exibir menos
Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e dois botões de acionamento sem função de parada de emergência
a partir de
407,94 €
o IVA alemão
mais frete
Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e dois botões de acionamento para parada de emergência
a partir de
500,85 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Bases de fixação angulares de plástico PA6.
Tubo de ligação de plástico PVC.
Tubo de ligação de plástico PVC.
Versão
Bases de fixação angulares com estrutura fina, preto.
Tubo de ligação torneado, preto.
Tubo de ligação torneado, preto.
Indicação
Forma A:
Botão de comando 1 (comutador)
Botão de comando 2 (normal aberto)
2 LEDs
Conector com 8 pinos
Forma B:
Parada de emergência (2 normal fechado)
Botão de comando 1 (comutador)
Botão de comando 2 (normal aberto)
2 LEDs
Conector com 12 pinos
Conector montado na base de fixação angular do eixo tubular inferior.
Conector de encaixe (K1498) com cabo de 10 m disponível como acessório. Deve ser encomendado separadamente.
Grau de proteção: IP65 para conector de encaixe desenroscado.
Puxador tubular com visual adequado sem função de comutação elétrica veja artigo (K1528) disponível.
Botão de comando 1 (comutador)
Botão de comando 2 (normal aberto)
2 LEDs
Conector com 8 pinos
Forma B:
Parada de emergência (2 normal fechado)
Botão de comando 1 (comutador)
Botão de comando 2 (normal aberto)
2 LEDs
Conector com 12 pinos
Conector montado na base de fixação angular do eixo tubular inferior.
Conector de encaixe (K1498) com cabo de 10 m disponível como acessório. Deve ser encomendado separadamente.
Grau de proteção: IP65 para conector de encaixe desenroscado.
Puxador tubular com visual adequado sem função de comutação elétrica veja artigo (K1528) disponível.
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Indicação de desenho
1) Parada de emergência
2) LED vermelho
3) LED verde
4) Botão de comando 1
5) Botão de comando 2
6) Conector, M12x1
2) LED vermelho
3) LED verde
4) Botão de comando 1
5) Botão de comando 2
6) Conector, M12x1