Descrição
Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
peça brunida.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.