Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
peça brunida.
Exibir mais
Exibir menos
Alavanca de fixação ajustável plana com rosca fêmea, 0 grau - inch
a partir de
20,64 €
o IVA alemão
mais frete
Alavanca de fixação ajustável plana com rosca fêmea, 15 graus - inch
a partir de
23,22 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
peça brunida.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma X foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.