- Cabos para volantes e manivelas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Forma E: bucha roscada
- Diferentes tamanhos da rosca
- peça altamente polida
Descrição
Material
Duroplástico PF 31, preto.
Buchas em aço, zincado.
Buchas em aço, zincado.
Versão
peça altamente polida.
Indicação
Nas versões K0172.205 e K0172.206 a bucha é feita em latão.
Nas versões K0172.208 e K0172.2081 a bucha é feita em aço, com revestimento em cobre.
Nas versões K0172.208 e K0172.2081 a bucha é feita em aço, com revestimento em cobre.
Sob consulta
Cores adicionais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.