Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Material
Duroplástico PF 31, preto.
Bucha e pino roscado de aço zincado.
Versão
peça altamente polida.
Indicação
Nas versões K0172.205 e K0172.206 a bucha é feita em latão.
Nas versões K0172.208 e K0172.2081 a bucha é feita em aço, com revestimento em cobre.
Sob consulta
Cores adicionais.
Indicação de desenho
Forma C: rosca prensada
Forma E: bucha roscada
Forma F: rosca macho

Outros clientes também compraram