Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço 1.1191 (CK45). Resistência à tração ≈700 N/mm².
Versão
peça brunida.
Indicação
Pinos de suporte para elevação de cargas de acordo com a norma VDI 3366.

Em condições normais, posicione sempre 4 pinos de suporte para elevação de cargas. Observe que 2 unidades destes pinos devem suportar todo o peso da ferramenta. Assim, ao girar a ferramenta, a carga pode ser distribuída sobre estes dois dispositivos.

Entrega com parafusos com sextavado interno.
Indicação de desenho
1) kg máx.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram