Olhais de elevação soldáveis
D-rings are used to lift and pull objects. The welding block and bracket are made of steel, a material which is ideally suited to welding. This makes the equipment easy to install.
Parafusos olhais e porcas anelares da KIPP
Os parafusos olhais servem como elementos de fixação. São os denominados "elementos para amarração e içamento". Eles são sempre usados quando uma grande carga (tensão/peso) precisa ser sustentada. A KIPP oferece parafusos olhais fabricados de acordo com a norma DIN 580 (porcas anelar DIN 582) e, portanto, têm grande capacidade de estabilidade e suporte de carga. Assim como os ganchos de carga, olhais giratórios ou manilhas, eles se enquadram na categoria de dispositivos para manuseio de carga. O parafuso olhal deve seu nome a um ilhó em forma de anel e também é conhecido como parafuso ilhó. Esse olhal forma o ponto de elevação para cintas têxteis, correntes de tração, guinchos de cabo, eslingas redondas e estruturas semelhantes.
Aplicação de parafusos olhais e porcas anelares
Os parafusos olhais são usados principalmente: · na logística · em canteiros de obras · na produção de ferramentas · em oficinas · na montagem de componentes pesados · no descarregamento de cargas pesadas. Em geral, os parafusos olhais e as porcas anéis são usados com frequência quando componentes de máquinas ou ferramentas com peso elevado precisam ser transportados de A para B. Muitas vezes, eles já têm alojamentos nos quais os parafusos olhais podem ser parafusados ou as porcas anelares podem ser fixadas. Guindastes e equipamentos semelhantes são usados para o transporte. Sua versatilidade se reflete em suas áreas de aplicação. Seja na construção de cercas para fixar elementos ou correntes de barreira, mas também na construção naval e de iates para fixar cabos de segurança antiperda, corrimãos e outros objetos. Graças a diferentes materiais, como o aço inoxidável 1.4401, os parafusos olhais e as porcas anelares da KIPP são resistentes até mesmo à água do mar.
Parafusos olhais em muitas variantes e porcas anelares em diversos formatos
Escolha entre as diferentes variantes de parafusos olhais e porcas anelares da linha de produtos da KIPP. Eles diferem em termos de tamanhos de rosca e diâmetros de ilhós diferentes. Diferentes materiais estão disponíveis, dependendo da versão. Os parafusos olhais fabricados de acordo com a norma DIN 580 estão disponíveis em vários graus de aço inoxidável ou em aço. Eles diferem das variantes fabricadas de forma semelhante à DIN 580 pelo fato de terem a marca CE e uma capacidade de carga maior. A KIPP oferece modelos feitos exclusivamente de aço inoxidável, semelhante ao DIN 580. Na versão premium, grau 10, a porca anelar é revestida de plástico e conectada ao parafuso por meio de um anel giratório. Além de melhor estabilidade, isso permite um curso lateral de até 90°. O olhal giratório também garante que o parafuso olhal não se solte nem se aperte demais. O corpo do anel pode ser girado 360° quando a cabeça do parafuso é apertada. Os parafusos olhais de grau 10 estão disponíveis com ou sem chave sextavada. A vantagem da versão com chave é que ela também serve como um mecanismo de travamento. Isso pode impedir a rotação do parafuso olhal. Essa variante tem alta capacidade de suporte de carga e é particularmente confiável. Dependendo da versão, eles têm capacidade de carga de 300 kg a 4.500 kg. As porcas anelares também estão disponíveis com diferentes tamanhos de rosca e diâmetros de ilhós. As porcas anelares são fabricadas em aço ou aço inoxidável conforme a norma DIN 582. Você também encontrará modelos na linha de produtos da KIPP que são fabricados de forma similar à DIN 582. Como os parafusos olhais, eles diferem pelo fato de não terem a marca CE e terem uma capacidade de carga menor. Graças à superfície altamente polida, suas vantagens estão, portanto, claramente na área de design e realçam os objetos ou proporcionam um toque final estético.
O material certo para cada parafuso olhal
Dependendo da aplicação subsequente, eleger o material certo é determinante. Na KIPP, você encontrará parafusos olhais e porcas anelares em várias versões: aço e aço inoxidável. O aço impressiona por sua estrutura sólida, associada a um peso maior. O aço inoxidável, por outro lado, é um metal mais macio, mas seu peso menor é uma vantagem. As capacidades de carga são as mesmas para os modelos de aço e de aço inoxidável. Para ampliar a gama de aplicações das porcas e parafusos anelares, você encontrará aço inoxidável de vários graus na loja virtual da KIPP. O aço inoxidável 1.4301 é ideal para aplicações cotidianas em ambientes externos e é extremamente durável. Se as condições forem particularmente exigentes e as condições ambientais forem rigorosas, como as encontradas em regiões costeiras ou em alto mar, recomendamos o aço inoxidável 1.4401. Sua liga especial o torna resistente à água do mar e, portanto, é adequado para a construção de iates, navios e estruturas offshore.