Material
Aço 1.1191 (CK45). Resistência à tração ≈700 N/mm².
Versão
peça brunida.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço 1.1191 (CK45). Resistência à tração ≈700 N/mm².
Versão
peça brunida.
Indicação
Parafusos de suporte para elevação de cargas de acordo com a norma VDI 3366.
Em condições normais, posicione sempre 4 parafusos de suporte para elevação de cargas. Observe que 2 unidades destes parafusos devem suportar todo o peso da ferramenta. Assim, ao girar a ferramenta, a carga pode ser distribuída sobre estes dois parafusos.
Em condições normais, posicione sempre 4 parafusos de suporte para elevação de cargas. Observe que 2 unidades destes parafusos devem suportar todo o peso da ferramenta. Assim, ao girar a ferramenta, a carga pode ser distribuída sobre estes dois parafusos.
Indicação de desenho
1) kg máx.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.