PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Olhal de elevação e suporte rotativo em aço.
Parafuso e bucha em aço.
Versão
Olhal de suspensão e abraçadeira de aparafusamento forjados e temperados com alta resistência. 100% testados contra ruptura eletromagnética, pintados em azul.
Parafuso com classe de resistência 10.9 ou maior. Testado 100% contra ruptura eletromagnética.
Bucha galvanizada com zinco.
Indicação
O olhal de suspensão pode ser dobrado e girado 360°, sendo capaz de suportar a carga completa em qualquer direção de tração admissível. A capacidade de carga nominal está estampada numa posição visível diretamente no olhal. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela). A força de teste corresponde a um fator de segurança de 2,5 da capacidade de carga admissível. Não é permitido ultrapassar a capacidade de carga máxima determinada. Ele possui parafuso sextavado desmontável, porém sem risco de perda. Os olhais de suspensão correspondem às diretrizes de máquinas e foram testados pelo DGUV (Sistema de teste e certificação do seguro alemão contra acidentes).

Testado de acordo com a DIN EN 1677-1.
A indicação CE se encontra estampada diretamente no olhal de suspensão.
Sob consulta
Certificado de conformidade.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram