Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Botão de pressão de alumínio.
Versão
Aço, revestimento de fosfato de manganês.
Indicação
Olhais de suspensão são utilizados como elementos de carga rápidos e simples com manilha móvel.
Ao pressionar o botão de pressão, as esferas destravam. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam novamente com segurança.
Protegido contra corrosão.

Com certificação TÜV.

Dados X mín., F1, F2 e F3 com fator de segurança 5:1.
Faixa de temperatura
máx. +250 °C.
Acessórios
Buchas de alojamento K1921/K1922.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram