Material
Grampo em aço 1.6541.
Bloco de soldagem em aço S355JR.
Bloco de soldagem em aço S355JR.
Versão
Manilha forjada, temperada com alta resistência, com revestimento plástico, vermelho.
Bloco de soldagem forjado, temperado com alta resistência, superfície sem tratamento.
Bloco de soldagem forjado, temperado com alta resistência, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Grampo em aço 1.6541.
Bloco de soldagem em aço S355JR.
Bloco de soldagem em aço S355JR.
Versão
Manilha forjada, temperada com alta resistência, com revestimento plástico, vermelho.
Bloco de soldagem forjado, temperado com alta resistência, superfície sem tratamento.
Bloco de soldagem forjado, temperado com alta resistência, superfície sem tratamento.
Indicação
Olhais de elevação soldáveis permitem uma rápida montagem.
Eles possuem uma estrutura compacta e podem suportar cargas em todos os lados, através de um coeficiente de segurança 4, que protege contra ruptura.
O bloco de soldagem é forjado com o material S355JR (St 52-3), o qual apresenta boas qualidades para soldagem. Os relevos de distância servem como medida de distância para a folga de ar necessária, em relação à soldagem da raiz (aprox. 3 mm).
A capacidade de carga informada na tabela está claramente estampada no bloco de soldagem. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela ao lado).
A soldagem deve ser executada por um profissional qualificado e especialista nesta função, conforme EN 287-1.
Eles possuem uma estrutura compacta e podem suportar cargas em todos os lados, através de um coeficiente de segurança 4, que protege contra ruptura.
O bloco de soldagem é forjado com o material S355JR (St 52-3), o qual apresenta boas qualidades para soldagem. Os relevos de distância servem como medida de distância para a folga de ar necessária, em relação à soldagem da raiz (aprox. 3 mm).
A capacidade de carga informada na tabela está claramente estampada no bloco de soldagem. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela ao lado).
A soldagem deve ser executada por um profissional qualificado e especialista nesta função, conforme EN 287-1.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.