- Alojamento seguro e rápido para olhais de suspensão esféricos
- Instalação segura para o processo em diferentes materiais de transporte
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4542.
Versão
peça endurecida.
Indicação
As buchas de alojamento roscadas permitem um suporte seguro e rápido dos olhais de suspensão. Elas oferecem uma montagem
simples e segura em diversos materiais de carga, podendo ser utilizadas até mesmo em peças com paredes finas e furos cegos.
Esta versão é adequada para aplicações que requerem uma superfície lisa, após o processo de aparafusamento.
Resistentes à corrosão e desgaste.
simples e segura em diversos materiais de carga, podendo ser utilizadas até mesmo em peças com paredes finas e furos cegos.
Esta versão é adequada para aplicações que requerem uma superfície lisa, após o processo de aparafusamento.
Resistentes à corrosão e desgaste.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.