Esferas transferidoras
As esferas transferidoras transportam mercadorias pesadas e sensíveis. Eles podem ser girados, posicionados e movidos em todas as direções com pouco esforço.
Esferas transferidoras da KIPP
As esferas transferidoras são componentes mecânicos usados em aplicações industriais para facilitar a movimentação de cargas pesadas.
Uma esfera transferidora consiste em um rolo esférico disposto em uma carcaça. A carcaça é denominada de assento esférico e permite que as esferas girem 360 graus. As esferas possibilitam o deslocamento de cargas em diferentes direções com resistência mínima ao atrito.
Assim, as esferas transferidoras permitem a movimentação de objetos pesados com facilidade, criando baixo atrito entre a superfície do objeto e o suporte. O atrito é minimizado pelas esferas transferidoras. Isso é obtido por meio da distribuição da carga sobre as esferas.
Esses dispositivos de controle e operação são usados principalmente na tecnologia de máquinas e transportadores. Elas são usados principalmente em sistemas e dispositivos de transporte, esteiras industriais de rolos, sistemas de montagem, esteiras transportadoras e outras aplicações onde cargas precisam ser movidas.
Por exemplo, as esferas transferidoras são essenciais para o funcionamento suave de sistemas de transporte e esteiras. Elas permitem a movimentação precisa e eficiente de mercadorias em fábricas, armazéns e centros logísticos. Em aplicações industriais, as esferas transferidoras são usadas em várias máquinas e dispositivos para facilitar o manuseio de materiais. Elas têm aplicação em dispositivos de montagem, equipamentos de manuseio e sistemas de produção.
As esferas transferidoras são uma parte essencial de muitas aplicações industriais e comerciais que exigem movimentação de cargas com baixo atrito.
Graças à sua versatilidade e eficiência, elas são componentes indispensáveis em uma ampla gama de áreas.
Propriedades importantes das esferas transferidoras
Esferas transferidoras na linha KIPP
O papel das esferas transferidoras da KIPP na indústria
Propriedades importantes das esferas transferidoras
As esferas transferidoras são componentes conhecidos por sua versatilidade e movimentação eficiente da carga. Elas são caracterizadas por várias qualidades que contribuem para seu alto desempenho.
As esferas transferidoras são equipadas com uma ou mais esferas que são montadas em um carcaça e podem girar livremente. As propriedades mais importantes das esferas transferidoras incluem capacidade de suporte de carga, qualidade e durabilidade.
As esferas transferidoras de alta qualidade são capazes de suportar cargas pesadas e oferecer um um desempenho confiável por um longo período de tempo. Além disso, as esferas transferidoras frequentemente são concebidas para ter uma baixa resistência ao rolamento, proporcionando um movimento eficiente .
Elas estão disponíveis em vários tamanhos e modelos para atender aos requisitos de diferentes aplicações. As esferas transferidoras podem ser usadas em uma ampla variedade de setores. Isso as torna componentes indispensáveis!
Visão geral dos recursos das esferas transferidoras da KIPP:
- Capacidade de carga e resistência
- Boa qualidade
- Durabilidade prolongada
- Reduz atrito e resistência ao rolamento
- Montagem simples
Esferas transferidoras na linha KIPP
A linha de produtos da KIPP inclui 13 modelos diferentes de esferas transferidoras. A opção de filtro permite que você encontre produtos especificamente de acordo com suas necessidades. Os produtos são diferenciados por vários critérios:
- Material do corpo básico
- Versão
- Diâmetro da esfera (DK)
- Diâmetro
- Diâmetro externo
- Altura
- Capacidade de carga
Os produtos estão disponíveis em aço inoxidável, aço folheado para molas, POM e aço. Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre cada um dos materiais em nossa visão geral de materiais.
Esferas transferidoras com pino roscado
Uma esfera transferida com pino roscado é um tipo especial de esfera transferidora. Ela foi projetada para aplicações específicas em que é necessária uma fixação simples em uma determinada superfície. A esfera transferidora tem um pino roscado que é fixado na parte inferior da carcaça. O pino roscado permite que as esferas transferidoras sejam aparafusadas diretamente em uma rosca. Esse tipo de pino esférico tem alta estabilidade e capacidade de carga.
Miniesferas transferidoras
As miniesferas transferidoras são adequadas para várias aplicações, incluindo instrumentos de medição, manuseio de materiais em salas limpas e mecanismos em miniatura. Elas são compostas por uma carcaça com anel externo integrado, uma tampa de cobertura, uma esfera de carga e várias esferas de suporte. As esferas transferidoras estão disponíveis em duas versões na linha de produtos KIPP:
- Aço
A miniesfera transferidora de aço consiste em uma esfera de carga e esferas de suporte. A carcaça e a tampa também são feitas de aço e zincadas.
- Aço inoxidável
As miniesferas transferidoras de aço inoxidável também consistem em uma esfera de carga e esferas menores de suporte de carga. Os dois tipos de esfera são feitos de aço inoxidável. A carcaça das miniesferas transferidoras de aço inoxidável é feita de aço inoxidável e a cobertura é de alumínio.
Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço
Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço são caracterizadas por sua construção robusta. Elas são equipadas com uma vedação de feltro que proporciona proteção confiável contra influências externas e sujeira.
As esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço estão disponíveis em três versões:
- Forma B: a tampa e a carcaça são zincadas, enquanto as esferas são de aço.
- Forma C: a tampa e a carcaça também são zincadas, mas as esferas são de aço inoxidável.
- Forma D: a tampa, a carcaça e as esferas são de aço inoxidável.
Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço e esfera de carga em plástico
Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço e esfera de carga em plástico são projetadas principalmente para o transporte de materiais sensíveis, como vidro ou alumínio polido, latão e chapas de aço. Elas são particularmente adequadas para movimentar materiais sensíveis com segurança.
As esferas transferidoras têm uma carcaça em chapa de aço zincado e uma esfera de carga feita de poliamida PA 66, o que garante um manuseio suave das mercadorias. Além disso, as esferas são equipadas com uma vedação de feltro que protege eficazmente contra a sujeira e estende a vida útil da esfera transferidora.
As esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço e esfera em plástico estão disponíveis em dois formatos:
- Forma B: a tampa e a carcaça são zincadas, enquanto a esfera de suporte é feita de aço.
- Forma C: a tampa e a carcaça também são zincadas neste tipo, mas a esfera de suporte é feita de aço inoxidável.
Esferas transferidoras com carcaça em plástico
Esferas transferidoras com carcaça em plástico foram projetadas para a aplicação no setor de alimentos. Elas são confeccionadas com um plástico azul certificado que atende aos requisitos de segurança alimentar. Elas são compatíveis com alimentos, de acordo com os Regulamentos da UE 1935/2004 e 10/2011.
A carcaça plástica é equipada com uma tampa fechada e sem folgas, o que significa que não se forma nenhuma sujeira na borda. Esse tipo de esfera transferidora é particularmente fácil de limpar, pois tem orifícios para sujeira na parte inferior da carcaça. Isso facilita a manutenção e melhora a higiene.
As esferas transferidoras estão disponíveis em dois formatos:
- Forma A: tampa, carcaça e esfera de carga feitas de POM (polióxido de metileno); as esferas de carga são feitas de aço inoxidável.
- Forma B: tampa e a carcaça são feitas de POM; a esfera de suporte e as esferas de carga são feitas de aço inoxidável.
Esferas transferidoras com elementos de mola
Esferas transferidoras com elementos de mola permitem uma distribuição uniforme da carga, especialmente no transporte de mercadorias com uma superfície de rolamento irregular. Elas são zincadas e confeccionadas em aço. O uso de esferas transferidoras com elementos de mola é particularmente útil em máquinas como prensas de corte ou prensas dobradeiras. Após a conclusão do processo de usinagem, o elemento de mola retorna, permitindo que a peça de trabalho seja movida. Se a peça de trabalho for igual à força de tensão final (N), a esfera transferidora submergirá completamente.
A linha de produtos KIPP inclui as seguintes versões:
- Forma B: nesta versão, a tampa e a carcaça são zincadas, enquanto as esferas são feitas de aço.
- Forma C: também neste tipo, a tampa e a carcaça são zincadas, mas as esferas são feitas de aço inoxidável.
Esferas transferidoras com carcaças de aço maciço
Esferas transferidoras com carcaças de aço maciço são conhecidas por sua robustez e durabilidade. Elas são feitas de aço e zincadas para garantir alta resistência à corrosão.
As esferas transferidoras com carcaça de aço maciço são particularmente resistentes a cargas pesadas de impacto e são capazes de operar com confiabilidade mesmo em condições extremas. A carcaça de aço maciço fornece uma base estável e confiável para uso em ambientes exigentes. Além disso, as esferas transferidoras são equipadas com uma vedação de feltro que oferece proteção eficaz contra sujeira. Isso garante que as esferas transferidoras permaneçam funcionais mesmo em ambientes sujos ou empoeirados.
Esse tipo de esfera também está disponível em várias versões na linha de produtos:
- Forma B: a tampa e a carcaça são zincadas, enquanto as esferas são de aço.
- Forma C: também neste tipo, a tampa e a carcaça são zincadas, mas as esferas são feitas de aço inoxidável.
Esferas transferidoras carga pesada
Esferas transferidoras carga pesada são especialmente projetadas para aplicações com altas cargas e tensões de impacto. Eles têm elementos esféricos feitos de aço inoxidável 1.4021 e uma carcaça de aço inoxidável 1.4301. A versão é com superfície não tratada.
As esferas transferidoras em aço maciço são projetadas para uma longa vida útil sob cargas de impacto e oferecem um alto nível de robustez e durabilidade. Os isolantes de pó e as aberturas autolimpantes já estão incorporados às unidades, o que facilita sua manutenção e estende sua eficiência.
Esferas transferidoras para carga pesada adequadas para áreas externas
Esferas transferidoras carga pesadasão adequadas para o exterior e se caracterizam por sua construção robusta. As esferas transferidoras em aço maciço são especialmente projetadas para uma longa vida útil sob cargas de impacto. Elas têm carcaças em aço maciço com uma superfície endurecida, o que estende sua resistência e as torna particularmente duráveis.
Outra vantagem dessas esferas é seu alto grau de autolimpeza graças às inúmeras aberturas com essa finalidade. Isso as torna extremamente eficazes mesmo em condições extremas e em ambientes muito sujos. Isso as torna particularmente adequadas para uso em instalações externas, onde precisam resistir a diferentes condições climáticas e influências ambientais.
Esferas transferidoras com furos de fixação sem carcaça
Esferas transferidoras com furos de fixação sem carcaçasão concebidas para aplicações que exigem fácil montagem e desmontagem. Elas são feitas de aço galvanizado e, portanto, são resistentes à corrosão.
Permitem uma instalação descomplicada e podem ser facilmente fixadas em várias superfícies. Os furos de fixação oferecem flexibilidade durante a instalação e a remoção.
- Forma B: a tampa e a carcaça são zincadas, enquanto as esferas são feitas de aço.
- Forma C: a tampa e a carcaça são zincadas, mas as esferas são feitas de aço inoxidável.
Esferas transferidoras com elemento de fixação
Esferas transferidoras com elemento de fixação são projetadas para facilitar a montagem e a desmontagem e são feitas de aço galvanizado. Essas esferas transferidoras são caracterizadas por suas opções flexíveis de montagem do lado funcional, o que facilita o manuseio. Elas são fixadas por garras com mola que permitem grandes tolerâncias no furo de instalação. Além disso, as esferas são equipadas com uma vedação de feltro que oferece proteção eficaz contra sujeira e, portanto, aumenta a vida útil das esferas transferidoras.
- Forma B: a tampa e a carcaça são zincadas, enquanto as esferas são de aço.
- Forma C: a tampa e a carcaça são zincadas, mas as esferas são feitas de aço inoxidável.
Esferas transferidoras de aço com esfera bloqueável
Esferas transferidoras de aço com esfera bloqueável são particularmente adequadas para o transporte e posicionamento de mercadorias sensíveis, como vidro ou alumínio polido, latão e chapas de aço. A carcaça é feita de aço e a alavanca de poliamida. A esfera de carga pode ser de aço inoxidável 1.4034 ou poliamida.
As esferas transferidoras com esfera bloqueável também são adequadas como alternativa às esferas padrão. Elas permitem o transporte e o posicionamento de perfis baixos no varejo, na produção ou aplicações domésticas, por exemplo. Elas oferecem uma solução versátil para várias aplicações e são robustas e fáceis de usar.
Anéis de tolerância
O Anel de tolerânciaé feito de aço folheado para molas e permite uma faixa de tolerância maior entre as peças a serem conectadas. O uso de anéis de tolerância simplifica e acelera a instalação de esferas transferidoras, economizando tempo e custos. O anel permite a montagem eficiente e econômica das esferas transferidoras em várias aplicações.
O papel das esferas transferidoras da KIPP na indústria
As esferas transferidoras desempenham um papel crucial na indústria, especialmente em áreas que exigem manuseio eficiente de materiais, transporte e movimentação de cargas. Elas desempenham um papel essencial na otimização do transporte e manuseio de materiais na indústria. As esferas transferidoras ajudam a racionalizar os processos, aumentam a produtividade e tornam os fluxos de trabalho mais eficientes.
KIPP é a sua melhor escolha para adquirir esferas transferidoras, pois somos sinônimo de qualidade e confiabilidade de primeira classe. Nossa linha de produtos de esferas transferidoras é ampla. Como a KIPP não é apenas vendedora mas também fabricante, podemos lhe fornecer esferas transferidoras de alta qualidade em vários tamanhos e versões.
Isso garante que possamos atender às necessidades de diferentes aplicações. Graças aos nossos muitos anos de experiência e especialização no setor, construímos uma marca confiável!