Material
Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Esferas transferidoras possuem uma grande área de apoio.
Devido à fixação por furos, oferece alta estabilidade e capacidade de carga.
A vedação moldada da esfera de suporte fica do lado externo.
Devido à fixação por furos, oferece alta estabilidade e capacidade de carga.
A vedação moldada da esfera de suporte fica do lado externo.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
2) Esfera de suporte
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.