Material
Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Esferas transferidoras em aço maciço são projetadas para uma longa vida útil sob cargas de impacto. Todas as unidades são fornecidas com carcaça em aço maciço e superfície endurecida. Devido às inúmeras aberturas autolimpantes, as esferas transferidoras apresentam um grau muito elevado de autolimpeza, portanto, de ideal aplicação em instalações ao ar livre.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
2) Esfera de suporte
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.