- Excelente capacidade de carga
- Pequenas alterações de direção
- Posicionamento preciso
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Alavanca de poliamida.
Esfera de carga de aço inoxidável 1.4034 ou poliamida.
Versão
Aço zincado.
Indicação
As esferas transferidoras com esferas encaixáveis são adequadas para o transporte e posicionamento de objetos sensíveis, como vidro ou chapas de alumínio, latão e aço polidas. Além disso, as esferas transferidoras podem ser usadas como alternativa aos rolos padrão, com os quais os perfis inferiores podem ser facilmente transportados e posicionados, por exemplo, no varejo, na produção ou em casa.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.