PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço zincado.
Indicação
As esferas transferidoras com elementos de fixação podem ser montadas e desmontadas com facilidade pelo seu lado funcional. A fixação é efetuada com garras de mola. Estas garras permitem grandes tolerâncias na perfuração de montagem.
Elas possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
S = Espessura nominal mínima da peça da peça de suporte.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte

Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram