Material
Aço zincado ou aço inoxidável.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço zincado ou aço inoxidável.
Indicação
Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Forma D: tampa, carcaça e esferas de aço inoxidável
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Forma D: tampa, carcaça e esferas de aço inoxidável
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.