Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Manípulo em termoplástico.

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Imã NdFeB.

Versão
Manípulo preto.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de encaixe com bloqueio axial magnético servem para fixar e unir com rapidez e facilidade peças magnéticas em geral e peças de trabalho.
Um ímã integrado no topo garante uma posição axial, mantendo o pino na posição inserida.

As superfícies lisas e um furo vertical de encaixe correspondente causam um efeito positivo sobre as forças de retenção.

Através de sistemas de segurança opcionais, é possível anexar elementos antiperda nos pinos de encaixe.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Sob consulta
Comprimentos adicionais de pinos.
Indicação de desenho
1) Imã
2) Peça magnética / Peça de trabalho
Acessórios
Cabo de proteção em espiral K0367....
Cabo de segurança antiperda K0367....
Anel de chave K0367....
Correntes de esferas K1125....
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram