Pinos de encaixe
Os pinos de trava rápida servem para fixar e unir com rapidez e facilidade peças em geral e peças de trabalho. Saiba mais
Pinos de trava rápida da KIPP
Um pino de trava rápida é um pino usado para unir ou travar duas ou mais peças. Eles oferecem uma maneira simples e eficaz de conectar componentes sem a necessidade de ferramentas como chaves inglesas ou de fenda. Os pinos de trava rápida são usados em áreas em que é necessária uma montagem ou desmontagem rápida de componentes. Eles consistem em um pino cilíndrico com uma cabeça em uma extremidade e uma conexão estrutural na outra. A conexão estrutural pode ser uma rosca, uma ranhura ou um furo para cupilha, por exemplo.
O uso de pinos de trava rápida é diversificado e varia de aplicações simples a sistemas mecânicos complexos. Algumas das aplicações e usos mais comuns dos pinos de trava rápida são:
- Montagem e desmontagem de módulos: os pinos de trava rápida permitem a montagem e desmontagem rápida e fácil de módulos. Eles podem ser usados para fixar temporariamente ou conectar permanentemente peças.
- Precauções de segurança: os pinos são usados em muitas máquinas e dispositivos para fixar peças móveis e evitar acidentes. Por exemplo, para trancar portas, tampas ou coberturas.
- Ajuste e alinhamento: os pinos de trava rápida podem ser usados para ajustar e alinhar as peças antes de serem finalmente fixadas. Isso é particularmente útil na montagem de sistemas mecânicos precisos.
- Estruturas de suporte: os pinos são usados em estruturas como andaimes ou sistemas de prateleiras para conectar e estabilizar as estruturas de suporte de carga.
- Dispositivos de troca rápida: em aplicações industriais, como na manufatura, os pinos podem ser usados em dispositivos de troca rápida para trocar ferramentas ou componentes rapidamente.
Fixação rápida e fácil com pinos de trava rápida
Diferentes tipos de dispositivos de controle e operação
Cuidados e manutenção dos pinos de trava rápida
A KIPP é um fabricante experiente de pinos de trava rápida
Fixação rápida e fácil com pinos de trava rápida
A versatilidade dos pinos de trava rápida faz deles um elemento importante em vários setores e aplicações. Eles são usados em uma variedade de aplicações no setor automotivo. Isso inclui a fixação de partes da carroceria, componentes do motor e da transmissão, suspensões das rodas e sistemas de freio. Os pinos permitem a montagem rápida na linha de produção e facilitam os reparos e o trabalho de manutenção.
No setor aeroespacial, os conjuntos devem ser capazes de suportar cargas extremas e ainda assim serem fáceis de instalar e manter. Os pinos de trava rápida são usados aqui para fixar componentes estruturais, painéis, abas de aterrissagem e outros sistemas.
No setor de engenharia mecânica, os pinos de trava rápida são usados para a montagem de sistemas, caixas de engrenagens, correias transportadoras e outros componentes de máquinas. Eles permitem uma construção flexível e mudanças ou ajustes rápidos no processo de produção.
Os pinos de trava rápida são usados no setor de construção para estruturas temporárias e permanentes, como andaimes, estruturas de suporte, estruturas de telhado e grades. Eles oferecem um método simples e seguro de conectar e fixar componentes.
Em todos esses setores, os pinos desempenham um papel importante na construção, montagem e manutenção de máquinas, sistemas e estruturas. Sua versatilidade e confiabilidade fazem deles um elemento de fixação indispensável na indústria moderna.
Ao selecionar os produtos certos para requisitos específicos, há vários fatores cruciais a serem considerados. Em primeiro lugar, é importante conhecer as dimensões exatas dos componentes a serem conectados para garantir o tamanho correto dos pinos. O comprimento e o diâmetro do pino de trava rápida devem ser adequados para garantir uma conexão segura e estável.
O material do pino é outro aspecto importante. Dependendo dos requisitos da aplicação, os produtos podem ser de diferentes materiais, como aço e aço inoxidável. Em pinos de trava rápida com opção de manípulo, os manípulos são de termoplástico. A escolha do material depende de fatores como a resistência necessária, o ambiente operacional e a resistência à corrosão.
Diferentes tipos de dispositivos de controle e operação
A linha KIPP inclui cinco tipos diferentes de dispositivos de controle e operação. Eles diferem não apenas no tamanho, comprimento e material da rosca (aço e aço inoxidável), mas também em sua versão.
Pinos de trava rápida com bloqueio axial magnético
Os pino de trava rápida com bloqueio axial magnético são uma solução eficiente para fixar peças com rapidez e facilidade. Um ímã integrado no manípulo garante uma trava de posição axial confiável, que mantém o pino de trava rápida de aço inoxidável na posição de inserção. A superfície lisa e o orifício de encaixe disposto verticalmente ajudam a melhorar a força de retenção e, assim, garantem uma conexão segura. |
Com essas propriedades, os pinos de trava rápida com bloqueio axial magnético oferecem uma solução confiável e versátil para várias aplicações na indústria e no comércio.
O pino de trava rápida com bloqueio axial magnético está disponível com um diâmetro de pino de 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm. O comprimento do pino varia de 15 mm a 80 mm.
O prendedor do pino com bloqueio axial é feito de termoplástico, enquanto as peças de aço são de aço inoxidável 1.4305.
Para uma descrição detalhada dos materiais, compilamos uma visão geral de materiais para você. Com ela, você saberá tudo o que você precisa sobre os materiais.
Pinos de trava rápida com manípulo de cabeça cogumelo plástico
Os pinos de trava rápida com cabos plásticos são adequados especialmente para aplicações em que são necessárias uma operação suave e uma boa aderência. A cabeça cogumelo de plástico oferece uma sensação agradável e garante o manuseio seguro, mesmo em condições úmidas ou oleosas. Enquanto a cabeça cogumelo é feita de plástico, o pino é feito de aço inoxidável.
O comprimento do pino de aço inoxidável pode ser selecionado entre 17 mm e 60 mm em determinadas dimensões. A cabeça cogumelo está disponível com um diâmetro de 25 mm ou 33 mm, enquanto o diâmetro do pino é de 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm.
Pinos de trava rápida de com anel de chave de aço inoxidável
Pino de trava rápida sem risco de perda? Isso não é problema para nós!
Nosso pino de aço tem um anel de chave de aço inoxidável e, portanto, é muito fácil de prender. O pino de encaixe sem risco de perda está disponível com um diâmetro de pino de 6 mm e 8 mm. O comprimento do pino pode ser selecionado em intervalos entre 22 mm e 58 mm. Enquanto o pino é feito de aço, o anel de chave é feito de aço inoxidável. Para manter a flexibilidade ao usar os dispositivos de controle e operação, recomendamos que você use um cabo de segurança antiperda ou uma corrente de esferas. Isso garante que o pino de trava rápida permaneça sempre em seu devido lugar.
Pinos de de trava rápida com trava de bloqueio retrátil
Nos pinos de trava rápida com trava de bloqueio retrátil, a larga trava de bloqueio retrátil permite a fixação de uma grande seção transversal das peças a serem conectadas. O pino de trava rápida pode suportar cargas axiais e também é adequado para conectar permanentemente peças móveis. As ranhuras de engate na trava de bloqueio retrátil permitem que a trava de segurança seja posicionada com precisão. Você pode escolher entre "fechado" e "aberto". O pino de trava rápida com trava de bloqueio retrátil é feito de aço e está disponível com comprimentos de pino (L5) de 31 mm, 46 mm e 56 mm. Na posição fechada, B (trava de bloqueio retrátil na posição fechada) é de 16,9 mm, na posição aberta (B1) é de 2 mm. (ver figura) |
Pinos de trava rápida com bloqueio axial
Os pinos de trava rápida com bloqueio axial são uma solução de fixação extremamente prática para uma ampla gama de aplicações. Esses pinos de trava rápida especiais têm um dispositivo de travamento integrado que garante o travamento da posição axial. Isso garante que o pino de trava rápida seja mantido na posição de inserção desejada e não possa cair involuntariamente. Os pinos de trava rápida com bloqueio axial são usados em várias áreas em que é necessário um posicionamento confiável e repetível dos componentes. Graças à sua facilidade de uso, confiabilidade e versatilidade, os pinos de trava rápida são uma solução prática.
Na linha de produtos da KIPP, os pinos estão disponíveis com diâmetros de 6 mm, 8 mm, 10 mm e 12 mm. O comprimento do pino pode ser selecionado entre 16 mm e 38 mm. Ao instalar o dispositivo de controle e operação, a dimensão X (1,1 mm ou 1,2 mm) deve ser observada na contrapeça como um auxílio de inserção. O chanfro da contraparte deve ser X mín. x 45°.
Cuidados e manutenção dos pinos de trava rápida
O cuidado e a manutenção dos dispositivos de controle e operação são fundamentais para prolongar sua vida útil e manter seu desempenho. Reunimos 4 dicas para você.
- Faça inspeções regulares nos pinos para detectar sinais de desgaste, danos ou folga. Verifique especialmente as roscas, estruturas da cabeça e dispositivos de bloqueio quanto a desgaste ou danos.
- Mantenha o pino limpo, removendo regularmente a sujeira, a poeira e outros depósitos. Use uma escova, ar comprimido ou um pano. Certificar-se também de limpar bem as roscas e os orifícios.
- Em pinos com rosca ou mecanismo de travamento, a lubrificação adequada pode reduzir o atrito e aumentar a vida útil do pino. Use lubrificantes adequados para a aplicação e as condições ambientais.
- Se os pinos de trava rápida estiverem danificados, muito desgastados ou não estiverem mais funcionando, substitua-os imediatamente. Não use pinos que apresentem sinais de rachaduras, deformações ou outros defeitos, pois isso pode prejudicar a segurança e o desempenho.
Seguindo essas dicas de cuidados e manutenção, você pode estender a vida útil de seus produtos e garantir que eles funcionem de forma ideal.
A KIPP é um fabricante experiente de pinos de trava rápida
Os pinos de trava rápida de alta qualidade da KIPP oferecem uma série de vantagens em termos de segurança, confiabilidade e durabilidade. A seleção cuidadosa e o uso adequado podem maximizar os benefícios.
Os pinos oferecem alta resistência e capacidade de suporte de carga, resultando em maior segurança e confiabilidade. Eles podem suportar cargas elevadas e proporcionar uma conexão mais estável entre os componentes, o que reduz o risco de acidentes e falhas. O uso de materiais e processos de fabricação de alta qualidade aumenta a durabilidade dos pinos de trava rápida. Isso reduz a necessidade de substituição ou manutenção frequentes, o que economiza tempo e dinheiro.
Ao investir em pinos de trava rápida de alta qualidade, você pode aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais, garantindo a segurança e a confiabilidade dos seus sistemas. Os clientes se beneficiam, acima de tudo, de nossa ampla gama de pinos de trava rápida em vários tamanhos, materiais e versões.