- Resistente à sujeira
- Prensável
- Diferentes forças de mola
Descrição
Material
Bucha e mola de plástico.
Pino de pressão de POM
Pino de pressão de POM
Versão
Pino de pressão em branco.
Indicação
Os posicionadores de efeito lateral com mola são usados para posicionamento e fixação, retenção e fixação de peças de trabalho em aplicações onde a sujeira pode acumular.
Por exemplo: pintura e jateamento de areia.
Cálculo da medida X:
Y > = L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S.
Y < L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S-([L1-D1/2-Y]*0,123)
Força da mola leve = mola azul
Força da mola padrão = mola vermelha
Força da mola reforçada = mola verde
Por exemplo: pintura e jateamento de areia.
Cálculo da medida X:
Y > = L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S.
Y < L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S-([L1-D1/2-Y]*0,123)
Força da mola leve = mola azul
Força da mola padrão = mola vermelha
Força da mola reforçada = mola verde
Montagem
A bucha é prensada para o interior do furo.
Recomenda-se umedecer a bucha antes da montagem.
Recomenda-se umedecer a bucha antes da montagem.
Indicação de desenho
1) Ferramenta para montagem
2) Alguns tamanhos têm uma ponta alongada divergente
Y = Altura da peça de trabalho
W = Comprimento da peça de trabalho
X = Medida coordenada
Z = Diâmetro de batente
2) Alguns tamanhos têm uma ponta alongada divergente
Y = Altura da peça de trabalho
W = Comprimento da peça de trabalho
X = Medida coordenada
Z = Diâmetro de batente
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.