Material
Bucha e mola de plástico.
Pino de pressão de aço, aço inoxidável ou POM.
Pino de pressão de aço, aço inoxidável ou POM.
Versão
Pino de pressão (aço) cementado e brunido.
Pino de pressão (aço inoxidável) sem tratamento.
Pino de pressão (POM) em branco.
Pino de pressão (aço inoxidável) sem tratamento.
Pino de pressão (POM) em branco.
Exibir mais
Exibir menos
Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico, pinos de pressão de aço
a partir de
5,05 €
o IVA alemão
mais frete
Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico, pinos de pressão de aço inoxidável
a partir de
5,70 €
o IVA alemão
mais frete
Posicionadores de efeito lateral com mola com molas de plástico, pinos de pressão em POM
a partir de
5,05 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Bucha e mola de plástico.
Pino de pressão de aço, aço inoxidável ou POM.
Pino de pressão de aço, aço inoxidável ou POM.
Versão
Pino de pressão (aço) cementado e brunido.
Pino de pressão (aço inoxidável) sem tratamento.
Pino de pressão (POM) em branco.
Pino de pressão (aço inoxidável) sem tratamento.
Pino de pressão (POM) em branco.
Indicação
Os posicionadores de efeito lateral com mola são usados para posicionamento e fixação, retenção e fixação de peças de trabalho em aplicações onde a sujeira pode acumular.
Por exemplo: pintura e jateamento de areia.
Cálculo da medida X:
Y > = L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S.
Y < L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S-([L1-D1/2-Y]*0,123)
Força da mola leve = mola azul
Força da mola padrão = mola vermelha
Força da mola reforçada = mola verde
Por exemplo: pintura e jateamento de areia.
Cálculo da medida X:
Y > = L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S.
Y < L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S-([L1-D1/2-Y]*0,123)
Força da mola leve = mola azul
Força da mola padrão = mola vermelha
Força da mola reforçada = mola verde
Montagem
A bucha é prensada para o interior do furo.
Recomenda-se umedecer a bucha antes da montagem.
Recomenda-se umedecer a bucha antes da montagem.
Indicação de desenho
1) Ferramenta para montagem
2) Alguns tamanhos têm uma ponta alongada divergente
Y = Altura da peça de trabalho
W = Comprimento da peça de trabalho
X = Medida coordenada
Z = Diâmetro de batente
2) Alguns tamanhos têm uma ponta alongada divergente
Y = Altura da peça de trabalho
W = Comprimento da peça de trabalho
X = Medida coordenada
Z = Diâmetro de batente