Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Bucha e mola de plástico.
Pino de pressão de aço inoxidável
Versão
Pino de pressão sem tratamento.
Indicação
Os posicionadores de efeito lateral com mola são usados para posicionamento e fixação, retenção e fixação de peças de trabalho em aplicações onde a sujeira pode acumular.
Por exemplo: pintura e jateamento de areia.

Cálculo da medida X:
Y > = L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S.
Y < L1-D1/2, em seguida X = D1/2-S-([L1-D1/2-Y]*0,123)

Força da mola leve = mola azul
Força da mola padrão = mola vermelha
Força da mola reforçada = mola verde
Montagem
A bucha é prensada para o interior do furo.
Recomenda-se umedecer a bucha antes da montagem.
Indicação de desenho
1) Ferramenta para montagem
2) Alguns tamanhos têm uma ponta alongada divergente

Y = Altura da peça de trabalho
W = Comprimento da peça de trabalho
X = Medida coordenada
Z = Diâmetro de batente
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram