Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço zincado.
Indicação
Pinos de encaixe com trava de bloqueio retrátil servem para a fixação rápida e fácil, assim como para a união permanente
de peças móveis e peças de trabalho.
A ampla trava de bloqueio retrátil protege as peças de união, através de uma grande secção transversal.
Além disso, eles suportam cargas na direção axial.
Ranhuras de engate na trava possibilitam ainda uma colocação exata nas posições “Fechado” e “Aberto”.
Indicação de desenho
1) Ranhura de engate
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram