Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Cabo em aço inoxidável.
Clipe e terminal de olhal para cabos em alumínio.
Versão
Cabo com revestimento plástico.
Indicação
Com o cabo de sujeição e o anel de chave K0367, os pinos de bloqueio esférico K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791, bem como os pinos de encaixe K0365 podem ser protegidos contra perda. Para fixação do cabo de sujeição há um parafuso M5.
Temperatura de utilização: +80 °C.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram