Cabos de segurança anti perda/correntes de esferas
Retaining cables and ball chains are used to secure components. They are available with a loop or key ring.
Conexões sem risco de perda - como as correntes de esferas e cabos de segurança antiperda protegem peças padronizadas na indústria
Cabos de segurança antiperda e correntes de esferas são termos usados no campo da proteção de peças padronizadas na indústria. Ambos os dispositivos de controle e operação são elementos importantes para a segurança no trabalho e a proteção de funcionários, equipamentos e produtos em ambientes industriais. Eles são utilizados para cumprir várias finalidades no contexto de segurança, manuseio de peças normatizadas e para evitar perdas .
Os dispositivos de controle e operação são usados para fixar peças normatizadas, como pinos de bloqueio esférico ou pinos de trava rápida. Isso garante que essas peças não sejam perdidas durante a operação ou o transporte e que possam cumprir sua função adequadamente.
O uso de correntes de esferas e cabos de segurança antiperda também ajuda a melhorar a segurança no trabalho. Eles evitam a queda de objetos, ferramentas ou componentes, o que é particularmente importante em ambientes industriais. A proteção dos componentes evita a perda de ferramentas importantes ou peças normatizadas. Isso ajuda a evitar interrupções da produção que poderiam resultar na perda de componentes.
A adaptabilidade dos dispositivos de controle e operação completa o seu perfil. O cabo, por exemplo, está disponível em vários comprimentos e versões. Para atender às suas necessidades específicas, a corrente de esferas de aço inoxidável também está disponível em vários comprimentos e versões.
Em suma, os cabos de segurança antiperda e as correntes de esferas ajudam a melhorar a segurança no ambiente de trabalho, aumentam a eficiência no local e garantem a conformidade com os padrões de segurança, especialmente quando se trata de travar peças móveis ou transportadas na indústria.
O que é um cabo de segurança antiperda?
O que são correntes de esferas?
Cabos de segurança antiperda e correntes de esferas na linha de produtos da KIPP
Vantagens dos dispositivos de controle e operação
O que é um cabo de segurança antiperda?
Os cabos de segurança antiperda em contextos industriais são cabos especiais de aço inoxidávelque fixam peças normatizadas. O cabo foi projetado para evitar que objetos se soltem ou caiam acidentalmente, especialmente em ambientes onde a fixação de peças normatizadas é crucial. Os cabos de segurança estão disponíveis em diferentes comprimentos e versões para atender aos requisitos específicos de várias aplicações. Em geral, são equipados com ilhós ou anéis de chave para garantir a fixação segura.
Os cabos de segurança antiperda KIPP são de aço inoxidável. Por isso, podem ser usados até uma temperatura de +80 °C . O fixador e o terminal para cabo de ligação são de alumínio.
A KIPP produz cabos de segurança antiperda em três versões. Você pode escolher entre as versões durante o pedido.
- Forma A – com ilhós e terminal para cabo de ligação
- Forma B – com terminal para cabo de ligação em ambos os lados
- Forma C – com ilhós em ambos os lados
Cada versão está disponível com comprimentos de 150 mm, 200 mm, 300 mm e 500 mm .
O que são correntes de esferas?
Uma corrente de esferas é um dispositivo de segurança que consiste em esferas interconectadas e tem a finalidade de fixar partes do dispositivo de modo que não possam ser perdidas. A corrente oferece flexibilidade e liberdade de movimento e, ao mesmo tempo, garante uma fixação confiável. Em ambientes industriais, a corrente de esferas é frequentemente usada para conectar anéis de chave com pinos de bloqueio esférico ou pinos de trava rápida. A combinação de corrente de esferas e anel de chave garante que os pinos sejam fixados com segurança e não possam ser perdidos acidentalmente.
A corrente de esferas da KIPP é feita de aço inoxidável e está disponível em dois formatos:
- Forma A – corrente de esferas simples
- Forma B – corrente de esferas com anel de chave
Ambos os formatos estão disponíveis em diferentes comprimentos (160 mm, 320 mm, 500 mm e 1000 mm) . Se nenhum comprimento for especificado ao fazer o pedido, a corrente de esferas será fornecida com um comprimento de 1000 mm.
Seja com ilhós ou anéis de chave, as correntes de esferas oferecem versatilidade adicional no uso, pois podem ser facilmente presas a diferentes pontos de fixação. As precauções de segurança desempenham um papel fundamental na proteção de peças de fixação e peças padronizadas em vários setores industriais.
Cabos de segurança antiperda e correntes de esferas na linha de produtos da KIPP
Além do cabo de segurança antiperda e da corrente de esferas, há dois outros produtos nessa categoria. São os anéis de chave e um cabo de proteção em espiral.
Uma combinação de cabo de segurança antiperda, corrente de esferas e um anel de chave é frequentemente usada em aplicações industriais para fixar pinos de bloqueio esférico e pinos de trava rápida e evitar sua perda.
O anel de chave encaixa-se perfeitamente com o cabo de segurança antiperda com ilhós, pino de bloqueio esférico, pino de encaixe ou pino de retenção. Ele está disponível em diferentes espessuras (D1) e com diferentes diâmetros . O produto desejado pode ser facilmente selecionado na visão geral do pedido. A versão tem superfície não tratada e feita de aço inoxidável 1.4310.
O cabo de proteção em espiral é composto de três partes.
- o próprio cabo espiral, confeccionado em PUR
- um ilhó, opcionalmente de cobre ou aço inoxidável
- e um anel de chave, opcionalmente de aço ou aço inoxidável.
O cabo em espiral é elástico e é perfeito para prender peças de fixação. Ele é robusto, resistente ao desgaste e tem ótima força restauradora.
Os materiais podem ser selecionados individualmente. Os cabos estão disponíveis com comprimentos de 100 mm e 200 mm .
Vantagens dos dispositivos de controle e operação
As vantagens dos dispositivos de controle e operação são óbvias. Seja em combinação ou individualmente, os dispositivos de controle oferecem uma solução prática para manter os elementos críticos em segurança e, ao mesmo tempo, permitir uma operação eficiente.
O uso de cabos de segurança antiperda e correntes de esferas evita a perda de ferramentas e componentes importantes. Isso ajuda a evitar o tempo de inatividade da produção, pois a busca ou a substituição de peças perdidas custa tempo e recursos. O cabo de segurança antiperda e as correntes de esferas servem como um dispositivo de proteção contra perdas.
A proteção dos componentes com cabos de segurança antiperda e correntes de esferas permite métodos de trabalho mais eficientes. Os funcionários podem confiar que as peças normatizadas e de fixação estão bem presas e podem acessar facilmente os objetos protegidos sem perder tempo procurando peças perdidas.
As correntes de esferas oferecem flexibilidade e liberdade de movimento, de modo que os objetos protegidos ainda podem ser usados com eficiência, apesar de estarem conectados ao cabo de segurança antiperda ou ao anel de chave.
De modo geral, os cabos de segurança antiperda e as correntes de esferas ajudam a melhorar a segurança no local de trabalho, aumentam a eficiência e garantem a conformidade com os padrões de segurança. Por isso e pelas inúmeras combinações possíveis, eles são indispensáveis em muitas aplicações industriais.
Cabos de segurança antiperda e correntes de esferas da KIPP
Anéis de chave, cabos de segurança antiperda, correntes de esferas e cabos espirais são a solução indispensável para a proteção e o manuseio de peças normatizadas em ambientes industriais. Com um amplo leque de produtos, a KIPP garante a mais alta qualidade, confiabilidade e versatilidade para várias aplicações.
Ao fazer um pedido na Kipp, você se beneficia de inúmeras vantagens. Oferecemos a você uma seleção abrangente de produtos desenvolvidos para atender aos requisitos específicos da indústria.
Usamos materiais de alta qualidade para fabricar nossos produtos. A mão de obra precisa e o controle de qualidade suficiente garantem a máxima segurança e durabilidade de nossos produtos. O excelente atendimento ao cliente e a entrega rápida completam nosso perfil.
Descubra como a KIPP pode ajudar você a atender às suas necessidades de anéis de chave, cabos de segurança antiperda, correntes de esferas e cabos em espiral!